Tillbaka till översikten

Funktionellt säker – från idé till produkt

MACX Analog höjer anläggningens säkerhet och tillgänglighet. Oberoende provningsanstalter ledsagar hela utvecklingscykeln. Den färdiga produkten är en isolationsförstärkare med beprövad kvalitet och säkerhet.

Safety Life Cycle

Safety Life Cycle – från koncept till drift

Safety-Life-Cycle – utvecklingsprocess

Phoenix Contact tillämpar krav på funktionell säkerhet enligt IEC 61508 i en standardiserad utvecklingsprocess med Safety Life Cycle.

Här betraktas alla åtgärder ingående för undvikande och kontroll av fel redan under utvecklingen och tillverkningen fram till enhetens drift. Dessa åtgärder kontrolleras inom ramen för en Full-Assessment av en oberoende provningsanstalt.

Beprövad kvalitet och säkerhet

Oberoende testställen bekräftar kvalitet och säkerhet  

Beprövad kvalitet och säkerhet

Oberoende provningsanstalter ledsagar hela utvecklingscykeln. Alla certifikat, teknisk information och säkerhetshandboken finns tillgängliga som nedladdning i produktområdet på vår hemsida.

Exempel på användning: säker processövervakning

Temperaturreglering i behållaren  

Temperaturreglering med säker frånkoppling

Vid en säker processövervakning regleras och övervakas temperaturen i behållaren kontinuerligt. Det sker en konsekvent separering mellan reglering och skyddsanordning.

Använd den fritt programmerbara växlande kontakten till den SIL-certifierade måttomvandlaren för meddelanden och larm samt för säker frånkoppling.

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Konfigurator

Konfigurera produkter och lösningar för din individuella applikation.

Isolationsförstärkare och omvandlare

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng