Tillbaka till översikten

Fördelarna i detalj

Funktionellt säker och tillförlitlig

SIL-logotyp

MACX Analog-isolationsförstärkare är genomgående SIL-certifierade enligt IEC 61508

Phoenix Contact tillämpar kraven på funktionell säkerhet enligt IEC 61508 i en standardiserad utvecklingsprocess.

De MACX Analog-isolationsförstärkare som certifierats på detta sätt, är tillgängliga i alla säkerhetsrelaterade applikationer upp till SIL 2. Det innebär den högsta tillförlitligheten och säkerheten för dina anläggningar.

Exakt överföring och hög driftsäkerhet

Ingång, utgång, separation säkert och galvaniskt avskilda  

Hög driftsäkerhet tack vare galvanisk 3-vägsisolation

MACX Analog-isolationsförstärkare är konsekvent försedda med säker galvanisk isolation mellan ingång, utgång och försörjning. Det sörjer för den precisa överföringen av dina signaler, och ökar driftssäkerheten mot störningar i din anläggning.

Enkel konfiguration även utan programvara

Konfiguration med kontrollenhet  

Enkelt att läsa av, konfigurera och kopiera utan mjukvara

Du kan även programmera MACX Analog-isolationsförstärkare enkelt utan programvara. Beroende på enhetstypen väljer du olika konfigurationstyper:

  • Via DIP-omkopplare direkt under det transparenta locket på enhetens front
  • Via operatörspanel och mätinstrument som du enkelt monterar direkt på de kompatibla apparaterna. På så sätt kopierar du dina inställningar även till ytterligare moduler eller läser av processvärden direkt i kopplingsskåpet.
    Tillsammans med den separata registreringen får du en bekväm handhållen apparat som du även kan montera som separat mätinstrument på DIN-skenan.

Bekväm att konfigurera och läsa av

Systemprogramvara IFS-CONF  

Bekväm att konfigurera och läsa av per mjukvara

Konfigurera den kompatibla MACX Analog-isolationsförstärkaren enkelt från datorn med den kostnadsfria programvaran.

Välj mellan tre lösningar:

  1. Fristående programvara ANALOG-CONF
  2. FDT/DTM-programvarupaket
  3. Enstaka DTMs för användning av din befintliga FDT-ramapplikation

Den integrerade övervakningsfunktionen ger dig möjlighet att registrera aktuella anläggningsvärden. Samtliga enheter som kan konfigureras via programvara kan på begäran även erhållas förkonfigurerade från fabrik.

Servicevänliga och säkra: jackbara anslutningsplintar

Jackbara anslutningsplintar  

Jackbara anslutningsplintar med kodning

MACX Analog-isolationsförstärkare är försedd med servicevänlig anslutningsteknik. Välj mellan skruv- och fjäderkraftutförande med snabb push-in-teknik.

Kodningen och den entydiga skriftliga märkningen sörjer för skydd mot polvändning och förhindrar oavsiktlig felkoppling av redan anslutna anslutningsplintar.

Dessutom har vi integrerat anslutningsplintar och uttag. Där kan du till exempel ansluta dina HART-enheter.

Intelligent koncept för försörjning och diagnos

Försörjning via DIN-skenkontakt  

Modulär bryggning av 24-voltförsörjningen och diagnossignalerna

MACX Analog-isolationsförstärkare erbjuder två lösningar för försörjning av enheterna:

Systemlösningen

Brygga DIN-skenans bussanslutning med 24 volts matningsspänning. Detta förenklar anslutning, systemutökning eller modulbyte. Då matar du in försörjningsspänningen antingen direkt över en godtycklig MACX Analog-modul, eller också kan du använda inmatnings- och felmeddelandemodulen med extra samlingsfelmeddelande.

Den flexibla lösningen

En försörjning med ett brett inspänningsområde gör det möjligt att installera de med detta försedda MACX Analog-isolationsförstärkare direkt i alla försörjningsnät – över hela världen och utan extra nätdelar.

Snabb och felfri signalanslutning

Termination Carrier med MACX Analog-isolationsförstärkare  

MACX Analog Termination Carrier med standard-DIN-skenenheter

Termination Carrier är kompakta lösningar för snabb och felfri anslutning av DIN-skenenheter i serien MACX Analog till in- och utgångskort i automationssystem.

Med en förmonterad VARIOFACE-systemanslutning ansluter du Termination Carrier snabbt och felfritt med ditt styrsystem – Plug & Play.

På så sätt kombinerar du fördelarna med modulära DIN-skenenheter med fördelarna med Plug & Play-systemkablage till en genomgående lösning för systemteknik.

Maximalt explosionsskydd för alla Ex-zoner och gasgrupper

Ex- och IECEx-godkännande

MACX Analog-isolationsförstärkare ger maximalt explosionsskydd

MACX Analog

MACX Analog-isolationsförstärkare är godkända enligt gällande ATEX- och IECEx-standarder:

  • Ex n – för installation i Ex-zon 2

MACX Analog Ex

I många processtekniska anläggningar finns det områden där explosionsfarliga atmosfärer kan förekomma. Mät- och styrkretsar är då i regel dimensionerade i utförandet egensäkerhet – Ex i.

Ex i-klassade MACX Analog-isolationsförstärkare och mätomvandlare isolerar egensäkra strömkretsar från icke-egensäkra och ombesörjer säker begränsning av energin som leds i Ex-området. Dessutom övertar de omfattande uppgifter för signalberedning.

Alla MACX Analog-Ex-isolationsförstärkare är godkända enligt gällande ATEX-/IECEx-standarderna:

  • [Ex ia] – för egensäkra strömkretsar upp till Ex-zon 0 och Ex-zon 20
  • Ex n - för installation i enheter i Ex-zon 2

Dessutom finns motsvarande nationella godkännanden som UL och Gost tillgängliga.

 

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Konfigurator

Konfigurera produkter och lösningar för din individuella applikation.

Isolationsförstärkare och omvandlare

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng