Tillbaka till översikten

PV-sats - enkel installation

De förberedda PV-satserna underlättar installationen av åskledare och överspänningsskydd i din solcellsanläggning. Som sats levereras de i damm- och sprutvattenskyddade hus med skyddsklass IP65.

PV-SET 1ST/1000DC/1MPP-SPD-SC enkelsträngsanläggning

Schema: Skydd av enkelsträng solcellsanläggning  

Skyddar en enskild PV-sträng med PV-sats 1000 DC

PV-SET 1ST/1000DC/1MPP-SPD-SC skyddar enfasomformare i din enpanelsanläggning på spänningssidan.

Enkel installation

  • SUNCLIX-kontakt
  • komplett kopplade

Beakta ledningslängden

  • För ledningar som är mindre än 10 m långa mellan solpanel och omformare räcker det att installera en PV-sats 1 ST 1000DC/.../.
  • Vid större ledningslängd rekommenderas att dessutom installera en PV-sats 1ST/1000DC/... direkt på solpanelen.

Skydd för AC-sidan

AC-sidan på omformaren skyddas med en överspänningsavledare.

PV-sats för omformare med flera MPP-spårare

Solcellsanläggning, MPP-spårare, omformare  

Skyddar omformare med flera MPP-spårare

För att få ut maximal effekt av din PV-anläggning, ska du montera omformare med flera MPP-spårare.

Det rätta skyddet för dessa omformare får du med dessa produkter:

  • PV-SET 2ST/1000DC/2MPP-SPD-SC
  • PV-SET 3ST/1000DC/3MPP-SPD-SC

Du skyddar omformare med flera MPP-spårare på likspänningssidan för åskledare och överspänning till 1000V likström.

Enkel installation

  • Komplett kopplat
  • Snabb installation tack vare SUNCLIX-kontakter

Beakta ledningslängden

Vid mer än 10 m ledningslängd mellan omformare och solpanel ska du montera ett extra överspänningsskydd. Använd t.ex. satsen PV-SET 1ST/1000DC/1MPP-SPD-SC för detta.

AC-sidan på omformaren skyddas med en överspänningsavledare.

PV-SET 5ST/600 DC för maximalt fem strängar

Skyddar solcellsanläggningar på upp till 5 strängar  

Skyddar upp till fem PV-strängar.

Det förkopplade PV-SET 5ST/600 DC skyddar upp till fem PV-strängar med en spänning på 600V likström mot överspänning.

  • En generatorfrikoppling ger extra säkerhet.
  • Som regel sammankopplas strängarna före omformaren och skyddas med PV-sats 5 ST/600 DC.
  • Vid ledningar längre än 10 m mellan omformare och solpanel ska du montera ett extra skydd för åska och överspänning. För detta använder du PV-SET 1ST/1000DC/1MPP-SPD-SC.
  • AC-sidan på omformaren skyddas med en överspänningsavledare.

Skyddar omformarens DC- och AC-sida

Skyddar en solcellsanläggning på AC- och DC-sidan  

Skyddar omformaren likströms- och växelströmssida

Omformaren bör du skydda både på likströms- och växelströmssidan mot överspänning.

Kombinerat likströms- och växelströmsskydd

Med PV-SET 1000 DC/AC kombinerar du från början likströmsskyddet med växelströmsskyddet i PV-satserna 1000 DC.

Beakta ledningslängden

Är ledningen mellan solpanel och omformare längre än 10 m, ska även för dessa satser ett PV-SET 1ST/1000DC/1MPP-SPD-SC installeras direkt på solpanelen.


Tillbaka till översikten
Mer information
  • PV-sats - enkel installation