Byggsatser

Byggsatser

Genomgående skydd

Om det gäller överspänningsavledare för byggnader eller solcellsanläggningar: våra kombipaket gör produktvalet lättare.

Tillbaka till Överspänningsskydd och avstörningsfilter

Kategorier

Sökning i Byggsatser

Visa alla produkter i den här kategorin

Fastighetssatser skyddar dina enheter och anläggningar mot överspänning. Solcellsanläggningar ska uppnå maximal tillgänglighet och prestanda i regioner med olika klimatförhållanden. Med våra lösningar är ddu på den säkra sidan.

Fördelarna

  • Snabb montering tack vare installationsfärdiga satser
  • Långvarig och felfri drift tack vare omfattande testade lösningar
  • Bästa avsäkring – fastighetssatser skyddar strömförsörjning och kommunikation
  • Skräddarsydda kopplingskombinationner för varje kundkrav

Överspänningsskydd för ditt hem

Fastighetssats för överspänningsskydd  

Skräddarsydda säkringar för byggnader

Komplettering lönar sig: i ditt hem, ditt kontor, din praktik eller din verkstad. Med fastighetssatserna från Phoenix Contact säkrar du din elinstallation, dina hushållsmaskiner, dator eller telefonsystem mot överspänning genom åska eller verksamhetsbyte.

Den praktiska paketlösningen

Till skydd för dina elektriska apparater finns tre olika överspänningsskyddssatser:

  1. Effektiva fastighetssatser för analoga anslutningar och DSL
    Åskledare/överspänningsavledare typ 1/2 och apparat- TAE- och TV/SAT-skyddsadapter
  2. Grundsats för fastigheter med digitala anslutningar
    Smala överspänningsskydd typ 2 och apparater-, ISDN- och TV/SAT-skyddsadapter
  3. Grundsats för fastigheter med analoga anslutningar och DSL
    Smala överspänningsskydd typ 2 apparat-, TAE- och TV/SAT-skyddsadapter

 

Generatoranslutningsbox med extern stringsäkring

GAK med stringsäkring utanför kopplingslådan  

GAK med extern stringsäkring

Generatoranslutningsboxar (GAKs) med stringsäkring utanpå kopplingslådan övertygar med sin kompakta konstruktion och ett flexibelt användningsområde. De termiska påfrestningarna på de interna komponenterna minskar betydligt på grund av den yttre uppfästningen, eftersom säkringarna kan avge sin värme till omgivningen på ett optimalt sätt.

Generatoranslutningsbox med standardstringsäkring

GAK med standardstringsäkring  

Förinstallerade GAKs med standardstringsäkring

Du övervakar tillförlitligt status för din solcellsanläggning med generatoranslutningsboxar från Phoenix Contact. Lösningarna med standardstringsäkring erbjuder en temperaturoptimerad design av kopplingsskåpen, vilket gör att viktiga komponenter som t.ex. övervakningssystem inte kan falla bort på grund av termisk överbelastning.

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Konfigurator

Konfigurera produkter och lösningar för din individuella applikation.

Överspänningsskydd och avstörningsfilter

Service


Grundläggande om överspänningsskydd (del 1)

Utbildningsmodul om överspänningsskyddets grunder, del 1.


Grundläggande om överspänningsskydd (del 2)

Utbildningsmodul om överspänningsskyddets grunder, del 2.

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng