Kontaktuttag med servicegränssnitt

Kontaktuttag med servicegränssnitt

Tillförlitligt underhåll

Vårt produktprogram är varierande: För underhåll, service och diagnos får du den rätta hårdvaran.

Tillbaka till Installations- och monteringsmaterial

Kategorier

  • Produktlista eluttag
    Eluttag

    De nya kopplingsskåpskontakterna finns tillgängliga med olika kontaktgeometrier och en mängd olika extrafunktioner för användning över hela världen.

  • Produktlista servicegränssnitt
    Omfattande produktprogram för tillförlitligt underhåll eller kontroll

    Omfattande produktprogram för tillförlitligt underhåll eller kontroll.

Sökning i Kontaktuttag med servicegränssnitt

Visa alla produkter i den här kategorin

Största möjliga flexibilitet för olika behov: Använd servicegränssnittet från Phoenix Contact i kopplingsskåp, infrastrukturkomponenter och apparater i tuff industrimiljö.

Fördelarna

  • Kraftig och temperaturbeständig tack vare utförande i skyddsklass IP65
  • Platssparande genom modulär konstruktion
  • Omfattande produktprogram: stort urval av data- och uttagsinsatser
  • Tillförlitlig signalöverföring – 360°-skärmning för omgivningar med mycket elektromagnetisk interferens

Många anslutningsmöjligheter

Datafrontplatta med kontakt- USB- och RJ45-insatser  

Datafrontplatta med kontakt- USB- och RJ45-insatser

Med servicegränssnitt är underhåll, service och diagnos nu ännu enklare. Den robusta monteringsramen i skyddsklass IP65 möjliggör användning i tuff industrimiljö. Datafrontplattan erbjuder många anslutningsmöjligheter på minsta utrymme, då olika kontaktinsatser kan kombineras efter önskan.

Servicegränssnitt tillhandahålles med följande insatser:

  • D-SUB 09
  • RJ45
  • USB
  • Eluttag
  • SCRJ-koppling

Eluttag för användning över hela världen

Eluttag  

Eluttag för internationella krav

EIuttagen - EO kan användas internationellt med elva olika kontaktgeometrier i kopplingsskåps- eller anläggningskonstruktion. Tilläggsfunktioner såsom LED-indikeringar, säkringar, omkopplingar eller skydd utökar användningsmöjligheterna.

Anslut eluttagen med push-in- eller skruvanslutningsteknik. Även monteringen av eluttagen blir extra flexibel: snäpp in dem på DIN-skenan eller montera dem direkt i underlaget med skruv. I kombination med adapterplattan kan eluttagen även integreras i servicegränssnitt.