Tillbaka till översikten

SPEEDCON-snabblås

SPEEDCON: bakåtkompatibel

Snabblåsningen SPEEDCON från Phoenix Contact är kompatibel  

Snabblåsningen SPEEDCON från Phoenix Contact är kompatibel

Snabblåsningen SPEEDCON arbetar enligt pricipen 
Plug & Turn.

Snabblåsningen SPEEDCON är 100 procent kompatibel med alla M12-kontakter från Phoenix Contact. Det betyder att du behöver inte tänka om.

Tillbaka till ovan

SPEEDCON: snabb montering

SPEEDCON snabblåsning från Phoenix Contact monteras snabbt  

SPEEDCON snabblåsning från Phoenix Contact monteras snabbt

Bara ett halvt varvs vridning: Med M12-snabblåsningen SPEEDCON från Phoenix Contact erhåller du den optimala anslutningen.

Du minskar din monteringstid med 90 procent.

Tillbaka till ovan

SPEEDCON: säker i drift

Var säker: SPEEDCON från Phoenix Contact uppfyller alla elektriska och mekaniska egenskaper för den klassiska M12-anslutningen och uppfyller alla vanliga normer och krav, som text:

  • Polindelning, krav och test enligt IEC 61076-2-101
  • IP-skyddsklass IP65/67/69K enligt EN 60529
  • Vibrations- och chockbelastning enligt IEC 60512-6d
SPEEDCON-snabblåsning från Phoenix Contact är driftsäker  

SPEEDCON-snabblåsning från Phoenix Contact är driftsäker

Tillbaka till ovan