Tillbaka till översikten

Kundspecifika lösningar

Konfigurerbara material

Givar-/ställdonskablage från Phoenix Contact: konfigurerbara material  

Konfigurera din anpassade ledningskvalitet och -längd

Utöver våra standardmässigt tillhandahållna PUR- och PVC-ledningar med fasta kabellängder erbjuder även flexibla längder på beställning. Konfigurera din variant så den passar dina egna krav.

För konfigurerbara material väljer du enkelt den önskade ledningskvaliteten och -längden direkt vid artikeln. Du erhåller en entydig beställningsnyckel som kan användas för beställningen.

Fördelar:
- Variabla ledningslängder från 0,2 till 40 m
- Inga onödiga kabelslingor i din anläggning
- Ett brett urval av ledningstyper och kontakter

 

Kundanpassade varianter

Skräddarsydda lösningar för givar-/ställdonskablage från Phoenix Contact  

Skräddarsydda lösningar

För dina speciella tillämpningar behöver du speciella lösningar.

Servicecentret för industrikontakter från Phoenix Contact anpassar sig efter dina krav, från den lilla anpassningen till den kompletta nyutvecklingen.

Anförtro oss: tillsammans utvecklar vi din anpassade kabellösning steg för steg. Med vårt övergripande tekniska kunnande och produktkunnande går vi från önskemål till produkt på några dagar.