Tillbaka till översikten

Alltid bäst anslutningsteknik

M12 all anslutningsteknik - alltid bäst anslutningsteknik

Med våra monterbara jackbara anslutningar erbjuder vi dig passande anslutningsteknik för din användning i 12-design. Välj mellan snabbanslutningsteknik Push in eller QUICKON eller crimp, eller skruvanslutning.

Skäranslutning: sekundsnabb kontaktering med QUICKON

M12 QUICKON-anslutning  

M12 QUICKON-anslutning

M12-kontakterna ansluts snabbast med QUICKON. Skärkontakten förskjuter ledarisoleringen. Han kontaktar ledaren fjädrande, vibrationstålig och gastät.

Tillbaka till ovan

Crimpanslutning: kompakt och automatiserbar

M12 Crimpanslutning  

M12 Crimpanslutning

Crimpanslutningen gör det möjligt att ansluta snabbt och kostnadseffektivt när ett stort antal ledningar måste monteras. Extremt kompakt jackbar anslutning med crimpanslutning för spårvägsapplikationer.

Tillbaka till ovan

Pierce-anslutning: för hög packningstäthet

M12 Piercecon-anslutning  

M12 Piercecon-anslutning

Anslutning med Pierce port övertyga med en kompakt, men hög poligt utförande. Kontakten görs av en kontaktstång som penetrerar axiellt in i de individuella kärnorna.

Tillbaka till ovan

Skruvanslutning beprövad klassiker

M12, skruvanslutning  

M12, skruvanslutning

Kontaktinsatser med skruvanslutning räknas som en klassiker inom anslutningstekniken. Olika kablar och kabelkvaliteter kan snabbt och felfritt konfektioneras på plats.

Tillbaka till ovan

Tillbaka till översikten
Mer information

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Konfigurator

Konfigurera produkter och lösningar för din individuella applikation.

Givar-/ställdonskablage

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng