Givarplintar

Spara plats och tid

Spara plats och tid

Kabeldra givare och ställdon komplett med bara en plint.

Tillbaka till Fjäderkraftanslutning

Kategorier

Sökning i Givarplintar

Visa alla produkter i den här kategorin

Givarplintarna är anpassade för optimal anslutning av maskinstyrsystem tack vare sin kompakta konstruktion. Dessa konturanpassade plintar kan genomgående bryggas med CLIPLINE:s hela kontaktbryggsystem och ger dig bästa flexibilitet.

Fördelar

  • Många produktmöjligheter tack vare varianter med PE-funktioner eller ljusindikering
  • Optimal översikt av signalanslutningarna tack vare många möjligheter för märkning
  • Modulärt utbyggbart till maximalt 50 poler tack vare konturanpassade matningsmoduler

Minska kabeldragningsarbetet

Givarplintar  

Kabeldra givare och ställdon platssparande

Minska antalet ledare, välj givarplintar från Phoenix Contact. Du kan ansluta tre eller fyra ledare för givare och ställdon. Med bryggorna fördelar du plus- och minuspotentialen och reducerar på så sätt anslutningsarbetet betydligt.

Utöver standardplintarna erbjuder vi också varianter med ljusindikering.

Matning

Treledar-givarplint  

Treledar-givarplint

Anslut tre och fyra ledares indikatorer och ställdon plats och tidssparande – med givarplintar från Phoenix Contact.

Dra nytta av fördelarna:

  • Potentialförsörjningen sker via matningsmodulerna STIO-IN
  • Matning eller utökning av energin genom matningsmodulerna
  • Anslut matningsmodulerna på önskad plats i plintraden
  • Enkel bryggning och potentialfördelning med de patenterade jackbara bryggorna i CLIPLINE complete-systemet