Givarplintar

Givarplintar

Spara plats och tid

Kabeldra givare och ställdon komplett med bara en plint.

Tillbaka till Push-in-anslutning

Kategorier

Sökning i Givarplintar

Visa alla produkter i den här kategorin

Givarplintarna är anpassade för optimal anslutning av maskinstyrsystem tack vare sin kompakta konstruktion. Dessa konturanpassande plintar är konsistent bryggbara genom CLIPLINE complete-kontaktbryggsystemet och ger dig bästa flexibilitet.

Fördelar

  • Många produktmöjligheter tack vare varianter med PE-funktion eller ljusindikering
  • Optimal översikt av signalanslutningarna tack vare många möjligheter för märkning
  • Modulärt utbyggbart till maximalt 50 poler tack vare konturanpassade matningsmoduler

Minska kabeldragningsarbetet

Givarplintar  

Kabeldra givare och ställdon platsbesparande

Minska antalet ledare, välj givarplintar från Phoenix Contact. Du kan ansluta tre eller fyra ledare för givare och ställdon. Med bryggorna fördelar du plus- och minuspotentialen och reducerar på så sätt anslutningsarbetet betydligt.

Utöver standardplintarna erbjuder vi också varianter med ljusindikering.

Matning

Treledar-givarplint  

Treledar-givarplint

Kabeldrag tre- och fyrledarinitiatorer och ställdon, plats och tidssparande – med givarplintar från Phoenix Contact.

Dra nytta av fördelarna:

  • Potentialförsörjningen sker via matningsmodulerna
  • Matning eller utökning av energin genom matningsmodulerna
  • Anslut matningsmodulerna på önskad plats i plintraden
  • Enkel bryggning och potentialfördelning med de patenterade jackbara bryggorna i CLIPLINE complete-systemet

 

Platsbesparande

Smala givarplintar  

Smala givarplintar

För plats- och tidsbesparande kabeldragning av treledar-initiatorer och ställdon med en plintbredd på endast 3,5 mm. Trots deras ringa bredd erbjuder plintarna:

  • Enkel hantering tack vare Push-in-anslutning
  • Testmöjligheter vid varje anslutningspunkt
  • Märkningsmöjligheter med stor yta och god läsbarhet