Halvledarkontaktorer

Koppla om slitagefritt

Koppla om slitagefritt

Halvledarkontaktorer - ljudlöst och tillförlitligt för alla växelströmsnät.

Tillbaka till Elektroniska omkopplare och motorstyrning

Kategorier

Sökning i Halvledarkontaktorer

Visa alla produkter i den här kategorin

Robust, hållbar och snabb - halvledarkontaktorer från Phoenix Contact kombinerar de skräddarsydda egenskaperna för högvärdiga halvledarkontaktorer. De finns tillgängliga som 1-fas- eller 3-fasenheter, och med fram-/backfunktion beroende på typ. Med praktisk taget obegränsad hållfasthet, resistent mot skadeämnen och vibration kan de användas överallt.

Fördelarna

  • Tillförlitlig och snabb omkoppling tack vare outslitlig elektronik
  • Robust - okänslig mot chock och vibrationer
  • Enkelt kabeldragning tack vare integrerad låskrets och bygling

Omkoppling av stora växelströmslaster

Halvledarkontaktor-den passande lösningen för din applikation  

Halvledarkontaktor - den passande lösningen för din applikation

Koppa utan störningar i strömnätet: Halvledarkontaktorer från Phoenix Contact kopplar bara om i nollgenomgång. Detta innebär - inga högfrekventa störimpulser. Dessutom:

  • Enkel kontroll - med 24 V likström eller 230 V ingångsspänning.
  • Integrerad låskrets och bygling.
  • Om modulen överhettas stänger en termosäkring av (tillval).

 

Halvledarkontaktorer för all användning

Halvledarkontaktorer kopplar om motorer, t.ex. i produktionsanläggningar  

Halvledarkontaktorer kopplar om motorer, t.ex. i produktionsanläggningar

Halvledarkontaktorer används inom många områden:

  • Tillverkningsmaskiner
  • Temperaturreglering
  • Transportanordningar
  • Ljus- och belysningssystem
  • Schieber
  • Weichen
  • Skeppsrodersystem