Skruvverktyg

Skruvverktyg

Ergonomiska och hållbara

Kvalitetsverktyg för lätt och säker skruvning.

Tillbaka till Handverktyg

Kategorier

  • Produktlista skruvverktyg
    Skruvverktyg

    Diverse skruvmejslar i olika storlekar. Produktsortimentet omfattar fininställbara vridmoment och batteridrivna skruvdragare.

Sökning i Skruvverktyg

Visa alla produkter i den här kategorin

Om det gäller bits, skruvdragare med olika drivning och storlek, skruv- eller handmomentnycklar = Phoenix Contact har det lämpliga verktyget till hands för dig.

Fördelarna

  • Hållbara: speciellt härdade och belagda enheter
  • Stor vridmomentöverföring genom speciell tvåkomponents greppsgeometri
  • Solida tack vare komponenter av hög kvalitet och material
  • Allt från samma leverantör tack vare ett omfattande produktprogram

Smala linjen

Skruvmejslar i VDE-utförande  

Skruvmejslar i VDE-utförande

Hur får du maximal tillgänglighet till skruv och plintschakt? Helt enkelt: med den nya, smala VDE-skruvdragarserien.

Isoleringen saknas inte, den är inbyggd i klingskaftet. På så sätt kan du säkert montera och ansluta i plintarna enligt VDE-standarderna.