Skruvanslutning

Universell och underhållsfri

Universell och underhållsfri

För de högsta kraven: Skruvanslutningen har också visat sig lämplig för kablage med större ledningstvärsnittsarea.

Tillbaka till Radplintar

Kategorier

  • Fler-ledarplintar
    Fler-ledarplintar

    Fördela potentialerna och anslut olika ledartyper eller diametrar på ett säkert sätt med fler-ledarplintar.

  • Flerplansplintar
    Flerplansplintar

    Fördela potentialen när det är ont om plats. Kabeldragningen förblir enkel med flerplansplintar.

  • Frånskiljbara plintar och knivfrånskiljarplintar
    Frånskiljbara plintar och knivfrånskiljarplintar

    Frånskilj strömkretsar och hitta fel omedelbart. Dessutom står olika funktionskontakter redo för individuell bestyckning.

  • Genomgångsplintar
    Genomgångsplintar

    Anslut, brygga flexibelt och märk bekvämt stora eller små ledarareor med kompakta genomgångsplintar.

  • Givarplintar
    Givarplintar

    Signalnivå, potentialfördelning och skyddsledarfunktion i en plint – den bästa lösningen för konstruktion av styrsystem.

  • Hybridplintar
    Hybridplintar

    Kombinera anslutningstyper i en hybridplint och utnyttja fördelarna i respektive teknik.

  • Högtemperaturplintar
    Högtemperaturplintar

    Högtemperaturplintar med keramikisolering är godkända enligt Ex-standard och lämpliga för speciellt tuffa driftsvillkor.

  • Installationsplintar
    Installationsplintar

    Låg konstruktion, enkel montering och fria kombinationer – tydliga fördelar för installationsplintar för byggnadsteknik.

  • Jackbara plintar
    Jackbara plintar

    Kontakt med höga prestanda och petsäker anslutning – smarta egenskaper hos jackbara plintar!

  • Komponentplintar
    Komponentplintar

    Lös kopplingsuppgifter på ett individuellt, flexibelt och tydligt sätt – med passande komponentplintar.

  • Kraftkabelplintar
    Kraftkabelplintar

    Du kabeldrar enkelt, säkert och snabbt stora ledarareor upp till 240 mm².

  • Mini- och mikroplintar
    Mini- och mikroplintar

    Små plintar med hög funktion: bekväm anslutning, märkning och ett alternativ för anslutning av flera ledare.

  • Motoranslutningsplintar
    Enkel motoranslutning

    Anslut dina motorer plats- och tidseffektivt.

  • Potentialfördelningsblock
    Potentialfördelningsblock med skruvanslutning

    Med de anslutningsklara potentialfördelningsblocken med skruvanslutningsteknik sparas ännu mer tid och plats vid installationen.

  • Skyddsledarplintar
    Skyddsledarplintar

    Skapa PE-anslutningar snabbt: snäpp fast skyddsledarplintar på skenan.

  • Ställverksplintar
    Ställverksplintar

    Omvandlaromkopplingar byggs upp individuellt och kostnadsbesparande. Jackbara lösningar ger ytterligare tekniska fördelar.

  • Säkringsplintar
    Säkringsplintar

    Mångsidiga plintar för givarteknik och maskinstyrning: säkra enheter, fördela potentialer och identifiera fel snabbt.

  • Testsystem
    Testsystem

    Med FAME-testsystemet förenklas regelbunden kontroll av energiställverk.

Sökning i Skruvanslutning

Visa alla produkter i den här kategorin

Plintar med skruvanslutning från Phoenix Contact täcker ett brett användningsområde. Spara tid vid uppbyggnad av plintrader med en snäppbar PE-fot och den standardiserade plugg-in bryggan.

Fördelarna

  • Spara tid och plats med flerledaranslutning
  • Underhållsfritt tack vare Reakdyn-principen
  • Kostnadsbesparing - med enhetliga bryggnings-, märknings- och kontrolltillbehör
  • Stor elektrokonduktivitet tack vare bredare ledningstvärsnittsarea på upp till 240 mm²
  • Känd över hela världen och godkänd genom beprövad skruvanslutning

Beprövad anslutningsteknik

Klämkroppar med antydan till Reakdyn-principen och flerledarplint  

Säker och underhållsfri skruvanslutning

Standardplintar övertygar genom egenskaper som fungerar i praktiken. 

  • Underhållsfri ledaranslutning genom Reakdyn-principen – efterspänning av plintskruvarna är inte nödvändigt.
  • Alla typer av kopparledare kan anslutas utan förberedelse. Du kan också ansluta ledare med ett splitsskydd i form av trådändhylsor.
  • Flerledaranslutning – två ledare av samma tvärsnitt får säker kontakt i klämkropparna.
  • Stora kontaktkrafter och stora kontaktytor - Ledartvärsnitt på upp till 240 mm² ansluter du gastätt och hållbart.

Flexibelt jackbart byglingssystem

Plint med en insticksbrygga  

Enkel potentialfördelning med insticksbryggor

Med de standardiserade insticksbryggorna från Phoenix Contact kan du snabbt fördela potentialerna.

Två bryggschakt i alla plintar gör det möjligt att utföra flexibla kedje-, steg- eller överhoppande bryggningar.

Med 2- till 50-poliga kontaktbryggor kan du ansluta ett valfritt antal plintar.

Snäppbar skyddsledarfot

Snäppbar skyddsledarfot  

Enkel att sätta in och problemfri att kontaktera

Konturlika skyddsledarplintar fästes enkelt och ansluts till DIN-skenan. Denna mekaniska och elektriska oproblematiska kontaktering uppfyller kraven i IEC 60947-7-2.

Av högsta kvalitet

Enplints komponenter: metalldelar och plastdelar  

Högklassiga metall- och plastdelar

Tillförlitliga anslutningar är vår målsättning. Våra produkters kvalitet är nyckeln för detta. Vi tar det första steget redan när vi väljer material.

Metalldelar i korrosions- och spricksäkra kopparlegeringar:

  • ingen elektrolytisk korrosion på grund av fukt
  • säkra kontaktförhållanden
  • liten uppvärmning tack vare god elektrisk ledningsförmåga

isolerhöljen av elastisk och slagtålig plast:

  • återvinningsbara, halogenfria och UV-beständiga
  • halogenfria och UV-beständiga
  • god tropik- och termitsäkerhet
  • brukstemperatur upp till 130 °C
  • god beständighet mot kemikalier
  • utmärkta åldringsegenskaper
  • certifiering enligt UL 94 för brännbarhetsklass V0