Funktionssäkerhet

Funktionssäkerhet

Enkelhet ger säkerhet

Din kompetenta partner för säkerhetsteknik: produkter, teknik och tjänster från en och samma leverantör.

Tillbaka till Produkter

Kategorier

  • Konfigurerbara säkerhetsmoduler
    Konfigurerbara säkerhetsmoduler

    Säkerhetsmoduler för DIN-skena som kan användas på flera olika sätt. För konfiguration av flera säkerhetsfunktioner med en enda enhet.

  • Säker motorstartare
    Säker motorstartare

    Hybridmotorstartare från Phoenix Contact med slitagefri halvledarteknik och robust reläteknik för en skonsam omkoppling.

  • Säker strömförsörjning
    Säkra strömförsörjningar

    Kraftfulla strömförsörjningar med maximal funktionalitet ökar din anläggnings tillgänglighet, tack vare SFB Technology och den förebyggande funktionsövervakningen.

  • Säker styrteknik
    Säker styrsystemteknik

    Programmerbara och kraftfulla säkerhetsstyrsystem och proxyer för integrering av funktionssäkerhet.

  • Säkerhetsbrytare
    Säkerhetsbrytare

    Elektroniskt kodad säkerhetsbrytare PSRswitch med RFID-transponderteknik för en tillförlitlig säkerhetsdörrs- och positionsövervakning.

  • Säkerhetsreläer
    PSR-säkerhetsreläer

    Flexibla säkerhetsreläer med beprövad teknik för olika säkerhetsfunktioner.

  • Säkra I/O's
    Säkra I/Os

    Säkra I/O-moduler för flexibel integrering av säkerhetsfunktioner i PROFIsafe-system, eller helt utan säkerhetsstyrsystem och utan säkert fältbussystem.

  • Säkra isolationsförstärkare
    Säkra isolationsförstärkare

    Genomgående säker: Isolera säkert, anpassa, filtrera och förstärk säkert med vår SIL-certifierade -isolationsförstärkare även EX-områden.

Sökning i Funktionssäkerhet

Visa alla produkter i den här kategorin

Funktionssäkerhet innebär tillförlitlig säkerhet för människor och maskiner. Med oss blir funktionssäkerhet enkelt. Från klassiska säkerhetsreläer till komplexa styrsystem; alla Phoenix Contacts säkerhetsprodukter är enkla att installera och konfigurera. Dra även nytta av den helhetsorienterade arbetsmetod som våra certifierade säkerhetsexperter arbetar med. Våra omfattande tjänster hjälper dig att uppfylla alla krav inom maskin- och anläggningssäkerhet.

Fördelarna:

  • Säkerhet från en och samma leverantör med omfattande Safety-produktportfölj och serviceutbud
  • Framtidssäkert och flexibelt tack vare flexibelt skalbara produkter
  • Enkel hantering tack vare användarvänlig programvara och anslutning
  • Optimala plats- och kostnadsvillkor med innovativa produkter inom funktionssäkerhet
  • Testad säkerhet med TÜV-certifierade produkter

Service och support

Felsökning  

Felsökning

Planera, bygg, förändra och använd dina maskiner enligt gällande krav. Safety-experterna från Phoenix Contact hjälper dig. Våra TÜV-certifierade medarbetare har fackkunskaper som säkerställer att lagar och bestämmelser uppfylls när det gäller maskin- och anläggningssäkerhet inom maskinbyggnation och processindustri. Vi hjälper dig med det, oberoende av tillverkare.

Safety-programvara

Safety programvaruinstallation  

Safety programvaruinstallation

Integrera funktionssäkerhet i din anläggning med bara några musklick. Phoenix Contact erbjuder högst möjliga komfort när du startar, konfigurerar och programmerar dina Safety-produkter. Passande programvarupaket med användbara funktioner, som liveövervakning, finns tillgängliga. Förtillverkade funktionsblock underlättar konstruktionen.

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Service

Nedladdningar

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng