Säkerhetsreläer

Säkerhetsreläer

Beprövad säkerhet

Stort urval av säkerhets- och kopplingsreläer för pålitlig övervakning av funktionssäkerheten i din maskin.

Tillbaka till Funktionssäkerhet

Kategorier

Sökning i Säkerhetsreläer

Visa alla produkter i den här kategorin

Dra nytta av vår erfarenhet inom säkerhetsteknik. Om din maskin behöver ett litet antal säkerhetsfunktioner är våra PSR-säkerhetsreläer den optimala säkerhetslösningen.

Fördelarna

  • Stort urval av säkerhetsreläer för olika säkerhetsfunktioner
  • Hög produkttillgänglighet tack vare beprövad säkerhetsteknik
  • Snabb installation och idrifttagning med smidig anslutningsteknik
  • Platssparande tack vare smal konstruktion

Säkra kopplingsreläer för processtekniken

Kopplingsreläer PSRclassic och PSRmini  

SIL-kopplingsreläer för säker till- och frånkoppling

Kopplingsreläet med tvångsstyrda kontakter är SIL-certifierad Galvanisk isolering och strömförstärkning används. Välj mellan den mycket kompakta varianten PSRmini och det utförandet PSRclassic som är standard på marknaden. Kopplingsreläet PSRmini är med 6 och 12 mm det smalaste kopplingsreläet på marknaden. Produktionsportföljen erbjuder SIL-kopplingsreläer för säker tillkoppling (Fire-and-Gas) och för säker frånkoppling (Emergency Shut Down).

Säkerhetsrelä för talrika säkerhetsfunktioner

Säkerhetsreläer PSRclassic och PSRmini  

Säkerhetsreläer för enkla säkerhetsfunktioner som nödstopp och tvåhandsstyrning

Säkerhetsreläerna erbjuder tillförlitlig övervakning av funktionssäkerheten i dina maskiner eller anläggningar. För att använda säkerhetsfunktioner som nödstopp, ljusridå, skyddsdörrar eller tvåhandsstyrning kan du välja mellan det beprövade standardprogrammet PSRclassic eller de mycket kompakta PSRmini-enheterna, med en byggbredd på endast 6 mm och 12 mm. Eller kombinera dem på ett sätt som bäst passar din tillämpning.

Multifunktionella säkerhetsreläer med tre funktioner i en enhet

Multifunktionella säkerhetsreläer PSRmultifunction  

Multifunktionella säkerhetsreläer i tre anslutningsvariantervarianter: skruvar, dragfjäder och push-in

De multifunktionella säkerhetsreläerna PSRmultifunction erbjuder tre säkerhetsfunktioner som nödstopps-, säkerhetsdörrs- eller ljusridåövervakning i en enhet. De 22,5 mm breda säkerhetsreläerna erbjuder smidiga lösningar för många standardapplikationer tack vare två lokala och en överordnad sensorkrets.

Varvtals- och stilleståndsvakt övervakar roterande delar på ett säkert sätt

Stilleståndsvakt PSRmotion  

Mycket kompakta stilleståndsvakter för sensorlös övervakning av drivenheter

Med den smala stilleståndsvakten PSRmotion övervakar du stilleståndet hos en riskfylld rörelse utan att det krävs ytterligare sensorer. På så sätt styrs t.ex. en låsmekanism.

Med varvtals- och stilleståndsvakten PSR-MM30 övervakas hastigheten hos roterande delar i anläggningar och maskiner. Om en fördefinierad hastighet överskrids, kopplar enheten från maskinen på ett säkert sätt.

Tvångsstyrda kopplingsreläer för universell användning

Tvångsstyrda kopplingsreläer för universell användning  

Tvångsstyrda kopplingsreläer

De tvångsstyrda kopplingsreläerna är basenheter för den enkanaliga styrningen. Använd kopplingsreläer för galvanisk isolation, effektförstärkning och kontaktmultiplicering.

Som alla PSR-säkerhetsreläer är kopplingsreläer försedda med tvångsstyrda kontakter enligt EN 50205. På så sätt genomförs en säker diagnos med kopplingsreläerna via en tvångsstyrd N/C-kontakt.

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Service

Nedladdningar

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng