Tillbaka till översikten

Fördelarna i detalj

En optimal lösning för varje funktion

Olika PSR-säkerhetsrelä  

Säkerhetsrelä för alla funktioner

PSR-säkerhetsrelä är den idealiska lösningen, för en apparat, en funktion.

Vid få säkerhetsfunktioner eller logiska förgreningar får du på så sätt en enkel installation och ett gynnsamt system för din funktionella säkerhet.

Beprövad säkerhetsteknik

Tvångstyrda kontakter  

Garanterat säker tack vare tvångstyrda kontakter

Phoenix Contact var pionjär inom funktionell säkerhet och var först med att erbjuda elektroniska komponenter för säker övervakning av givare och ställdon. Beprövad teknik - kontinuerlig förbättring - gör våra säkerhetsprodukter så tillförlitliga.

T.ex. våra säkerhetsrelä: Du arbetar med tvångsstyrda kontakter enligt EN 50205. Det innebär snabb felidentifiering och högsta mått av säkerhet.

Snabbt installerad och ansluten

Tväranslutning med DIN-skena Connector  

Snabb tväranslutning via DIN-skenan Connector PSR-TBUS

Spara tid och pengar. PSR-säkerhetsrelä installerar du med DIN-skenan Connector PSR-TBUS utan större kablagekostnad. Det innebär enkelt och snabbt tvärkablage.

Vid sidan av COMBICON-plugganslutning använder du även komfortabla TWIN-fjäderklämmor för anslutning av dina kontakter.

Hög säkerhet i smala hus

PSRmini - säkert kopplingsrelä i kopplingsskåp  

Mycket säkerhet på liten plats

Även med liten plats i kopplingsskåpet installerar du funktionell säkerhet. Tack vare mindre byggbredd radar du utan större platsbehov också flera PSR-säkerhetsrelä vid sidan av varandra.


Tillbaka till översikten
Mer information