Säkerhetsreläer

Säkerhetsreläer

En säkerhetsfunktion, ett säkerhetsrelä

Säkerhetsreläer med tvångsstyrda kontakter för enkla säkerhetsapplikationer.

Tillbaka till Säkerhetsreläer

Kategorier

  • Klassiska säkerhetsreläer
    Klassiska säkerhetsreläer PSRclassic

    Omfattande produktprogram för klassiska säkerhetsfunktioner som nödstopp, ljusridåer eller säkerhetsdörrar.

  • Modulärt säkerhetsreläsystem
    Modulärt säkerhetsreläsystem

    Anpassningsbart säkerhetssystem med anslutning för DIN-skena, mastersäkerhetsrelä och säkerhetsrelä för många säkerhetsfunktioner.

Sökning i Säkerhetsreläer

Visa alla produkter i den här kategorin

Säkerhetsreläerna PSRmini och PSRclassic från Phoenix Contact förverkligar alla säkerhetsfunktioner såsom nödstopp, ljusridå eller skyddsdör med en funktion per enhet. Med vårt modulära säkerhetsreläsystem PSRmodular får du funktionell säkerhet med byggsatsprincipen: sätt ihop det säkerhetssystem som du behöver.

Fördelarna

  • Stort urval av säkerhetsreläer för säkerhetsfunktioner som nödstopp, ljusridå, skyddsdörrar, tvåhandsstyrning och mycket mer
  • Tillförlitligt tack vare tvångsstyrda kontakter
  • Snabb installation och idrifttagning med bekväm anslutningsteknik
  • Testad säkerhet med TÜV-certifierade produkter
  • Platssparande tack vare smal byggbredd

Mycket kompakta säkerhetsreläer PSRmini

Mycket kompakta säkerhetsreläer PSRmini  

Spara upp till 70 % plats med PSRmini

PSRmini är de smalaste säkerhetsreläerna på marknaden och gör att man kan göra en platsbesparing på 70 % vid full prestanda. Detta är möjligt tack vare den egenutvecklade relätekniken från Phoenix Contact.

  • Byggbredd 6 och 12 mm
  • Hög skalbarhet från en utlösningskrets
  • Beprövad säkerhet tack vare tvångsstyrda reläkontakter
  • PL e enligt ISO 13849 och SILCL 3 enligt IEC 62061

Klassiska säkerhetsreläer PSRclassic

Klassiska säkerhetsreläer PSRclassic  

Säkerhetsrelät PSRclassic passar för varje säkerhetsfunktion

Säkerhetsreläerna PSRclassic utmärker sig med ett stort antal funktioner och varianter. Kapslingsbredden uppfyller de vanliga kapslingsstorlekarna på marknaden.

  • Byggbredd från 17,5 mm
  • Stort urval av varianter
  • Beprövad säkerhet tack vare tvångsstyrda reläkontakter
  • PL e enligt ISO 13849 och SILCL 3 enligt IEC 62061

Modulärt säkerhetsreläsystem PSRmodular

Modulärt säkerhetsreläsystem PSRmodular  

Modulärt säkerhetsreläsystem som kan expanderas flexibelt

Med PSRmodular sätter du ihop det säkerhetssystem som du behöver. De modulära säkerhetsreläerna kan enkelt och flexibelt byggas ut tack vare byggsatsprincipen.

TBUS-kontakten förbinder mastersäkerhetsreläet med upp till tio expansionsmoduler direkt på DIN-skenan. Ingen korskoppling eller ytterligare konfiguration krävs. 

  • Byggbredd 22,5 mm
  • Kan expanderas upp till 42 kontakter
  • Beprövad säkerhet tack vare tvångsstyrda reläkontakter
  • PL e enligt ISO 13849 och SILCL 3 enligt IEC 62061

Beprövad säkerhet med tvångsstyrda kontakter

Tvångsstyrda kontakter  

Tvångsstyrda kontakter

Med tvångsstyrning är stängnings- och öppningskontakterna i ett grundrelä sammankopplade mekaniskt. Det hindrar att stängande och öppnande kontakter sluts samtidigt. I kombination med en särskild omkoppling identifieras misslyckade öppningsförsök på ett tillförlitligt sätt. Det är det bästa sättet för att skydda maskiner och personer så säkert som möjligt.

För att erbjuda dig extra hög säkerhet är våra produkter PSRmini, PSRclassic och PSRmodular försedda med tvångsstyrda kontakter.

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Konfigurator

Konfigurera produkter och lösningar för din individuella applikation.

Funktionssäkerhet – säkerhetsreläer

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng