Säker styrteknik

Säkerhet på högsta nivå

Säkerhet på högsta nivå

Den kraftfulla lösningen för krävande Safety-uppgifter i komplexa anläggningar: säkerhetsstyrning.

Tillbaka till Funktionssäkerhet

Kategorier

Sökning i Säker styrteknik

Visa alla produkter i den här kategorin

Mångsidiga säkerhetsfunktioner, höga I/O-krav och stora nätverk – var på den säkra sidan även för krävande automationssystem. Med det kraftfulla Safety-styrsystemet från Phoenix Contact integrerar du tillförlitligt säkerhet i PROFIsafe- eller INTERBUS-Safety-nätverk.

Fördelarna

  • Styr även starka I/O-signaler tillförlitligt tack vare kraftfull teknik
  • Globalt enhetlig konfigurering via standardiserad programmering enligt IEC 61131
  • Precisa diagnosmöjligheter tack vare integrerad display
  • Maximal flexibilitet tack vare olika gränssnitt och stöd för PROFIsafe samt INTERBUS-Safety
  • Reducerad kablagekostnad tack vare gemensam överföring av styrsystems- och säkerhetsprotokoll via en Ethernet-kabel

Säker bearbetning av analoga värden med standard-I/O-enheter

Säker bearbetning av analoga värden

Funktionssäkerhet: med Safe AI

Med funktionsbiblioteket Safe Al behövs inga säkerhetsrelaterade analoga I/O-moduler för din säkerhetsapplikation, eftersom en TÜV-certifierad mjukvara bearbetar säkerhetsrelaterade analogvärden. Så omsätts säkerhetsfunktionerna upp till SIL 3 och PL e omsättas. Våra säkerhetsexperters rådgivning ingår i paketet.

Säkert PROFIsafe-styrsystem RFC 470S

Säkerhetsstyrsystem RFC 470S  

Kraftfullt säkerhetsstyrsystem: RFC 470S

Man kan lösa såväl komplexa säkerhetsapplikationer som standardapplikationer med våra programmerbara säkerhetsstyrsystem. Tack vare det integrerade PROFINET-gränssnittet kommunicerar RFC 470S direkt med PROFIsafe-moduler.

Säkert INTERBUS-Safety-proxy SLC 400 PND

Safety SLC 400  

Integrera säkra INTERBUS-nätverk med INTERBUS-Safety-proxyn

Styrsystemet med integrerat INTERBUS master är grundenheten i INTERBUS-Safety-systemet.

Hela projekt med alla inställningar är upplagda på ett jackbart parametreringsminne.

Totalt stöder det säkra styrsystemet maximalt 126 säkra enheter samt 512 enheter i blandad drift.

Gateways för PROFIsafe

PROFIsafe-Gateway FL PN/PN SDIO-2TX/2TX  

Genomgående och säker I/O-kommunikation över nätverksgränser – med PROFIsafe-gateway

Det är unikt: Genomgående PROFIsafe över nätverksgränser!

PROFIsafe-gateway från Phoenix Contact tillåter säker kommunikation mellan två PROFINET-nätverk. Det betyder att du får funktionssäkerhet som t.ex. nödstoppkoncept anläggningsövergripande och systemoberoende.

Säkra I/O-enheter för alla vanliga bussystem

I/O-moduler med SafetyBridge-teknik  

Säkra I/O-moduler för en mängd protokoll

Våra säkerhetsklassade I/O-moduler övertygar tack vare flexibel användning. Beroende av busskopplare och säkerhetsstyrsystem arbetar I/O-modulerna med PROFIsafe i PROFINET-/Profibus-system eller i INTERBUS safety-applikationer.

För detta erbjuder vi digitala in- och utgångsmoduler samt relämoduler. Med dessa produkter uppfyller du höga säkerhetskrav:

  • PL e (EN ISO 13849-1)
  • SIL 3 (IEC 61508)
  • SILCL 3 (EN 62061)

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Service

Nedladdningar

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng