Inline - Säkra I/O'n

Säkerhet i automationen

Säkerhet i automationen

Flexibilitet och tillförlitlighet i säkra applikationer

Med Inline finns valet: realisera de enklast lösningarna för funktionssäkerhet med Inline ECO Safe-plinten eller komplexa säkerhetslösningar med SafetyBridge Technology eller PROFIsafe.

Fördelarna

  • Enkel realisering av decentrala säkerhetslösningar tack vare SafetyBridge Technology
  • Enkel Safety-integrering utan omständlig parametrering
  • Flexibel användning tack vare kompatibilitet med alla vanliga bussystem
  • Enkel konfigurering med SAFECONF-mjukvaran

Säkra I/O'n för alla vanliga bussystem

Inline Safety-modulerna kan fördelas som du vill i nätverket  

Inline Safety-modulerna kan fördelas som du vill i nätverket

Även våra säkerhetsinriktade I/O'n understryker Inline I/O-systemets flexibilitet. Beroende av bussanslutningar och säkerhetsstyrsystem arbetar I/O'n med PROFIsafe i PROFINET- och PROFIBUS-system eller i INTERBUS safety-applikationer.

För detta erbjuder vi digitala in- och utgångsmoduler samt relämoduler. Med dessa produkter uppfyller du säkerhetskraven upp till:

  • PL e (EN ISO 13849-1)
  • SIL 3 (IEC 61508)
  • SILCL 3 (EN 62061)

 

Säkerhet utan säkerhetsstyrsystem
Behöver du integrera funktionssäkerhet nätverksoberoende och utan extra säkerhetsstyrsystem? Välj säkra I/O'n med SafetyBridge-teknik.

Höjdpunkten: Fördela gula, säkra I/O'n i anläggningen efter behov. Modulerna arbetar centralt eller decentraliserat under ett standardstyrsystem.

SafetyBridge-teknik – mycket flexibel med säkerhet

Topologi för principen för SafetyBridge Technology  

Princip för SafetyBridge Technology

SafetyBridge Technology betyder att in- och utgångsmodulerna utbyter säkerhetsanpassade signaler med varandra. Eftersom modulerna bearbetar säkerhetsfunktionerna själva använder de standardstyrsystemen och nätverket endast som transportmedel.

Utan säkerhetsstyrsystem eller säkert fältbussystem är det en kostnadseffektiv lösning för funktionell säkerhet i standardapplikationer.

De säkra I/O-modulerna med SafetyBridge Technology uppfyller alla säkerhetskrav upp till SIL 3 eller PL e.

Två säkerhetsrelän i ett säkert I/O

Säkert I/O Inline ECO Safe  

Säkert I/O Inline ECO Safe med funktionen i två säkerhetsrelän

Monterade standardutgångsplintar frånkopplas säkert med det säkra I/O't Inline ECO Safe. Säkerhetslösningen blir transparent, eftersom alla status- och felmeddelanden leds vidare till standardstyrsystemet. Säkerhetsrelaterade stillestånd reduceras.

De säkra I/O'na integreras säkert genom montering i Inline-I/O-stationen. Standardutgångsplintarna monteras till höger om det säkra I/O't.

Vid manövrering av en givare, t.ex. nödstopp, kopplas ställdonsspänningsförsörjningen för monterade standardmässiga utgångsmoduler från säkerhetsinriktat. Upp till två tvåkanaliga givarkretsar kan anslutas till ett säkert I/O. Behövs det fler givarkretsar i applikationen kan ytterligare säkra I/O'n integreras.

Beroende på vilka givare och ställdon som används kan säkerhetsfunktioner realiseras upp till SILCL 3 och P e.

 

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Service

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng