Axioline F - säkra I/O:n

Axioline F – säkra I/O:n

Säkerhet i alla nätverk

Snabb och enkel realisering av funktionssäkerhet.

Tillbaka till Axioline F - det blockmodulära I/O-systemet

Kategorier

Sökning i Axioline F - säkra I/O:n

Visa alla produkter i den här kategorin

Med PROFIsafe eller med SafetyBridge Technology. Med säkra I/O-moduler för Axioline F realiseras säkerhetsapplikationer på enklaste sätt. Och det realiseras även utan säkerhetsstyrsystem och oberoende av nätverket.

Fördelarna

  • Nätverks- och styrsystemsoberoende säkerhetsapplikationer realiseras tack vare SafetyBridge Technology
  • Flexibel användning tack vare kompatibilitet med alla vanliga bussystem
  • Enkel konfigurering med mjukvaran SAFECONF

SafetyBridge-teknik – mycket flexibel med säkerhet

Topologi för principen för SafetyBridge Technology  

Princip för SafetyBridge-teknik

SafetyBridge Technology betyder att in- och utgångsmodulerna utbyter säkerhetsanpassade signaler med varandra. Eftersom modulerna bearbetar säkerhetsfunktionerna själva använder de standardstyrsystemen och nätverket endast som transportmedel.

Utan säkerhetsstyrsystem eller säkert fältbussystem är det en kostnadseffektiv lösning för funktionell säkerhet i standardapplikationer.

De säkra I/O-modulerna med SafetyBridge Technology uppfyller alla säkerhetskrav upp till SIL 3 eller PL e.

Enkel integrering i alla vanliga nätverk

Säkra I/O:n för Axioline F  

Säkra Axioline F-I/O-moduler

SafetyBridge-I/O-moduler är inte bara flexibla i nätverk utan även kompatibla i alla vanliga bussystem.

  • PROFINET
  • PROFIBUS
  • EtherNet/IP™
  • INTERBUS
  • Modbus
  • Sercos

De säkra I/O-modulerna kan användas i olika nätverk som PROFIBUS och PROFINET med ett styrsystem. Beroende på standardstyrsystem och bussystem väljs passande bussanslutningar från våra modulära I/O-system Inline eller Axioline F.

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Service

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng