STANDARD-kapsling

Robusta jackbara anslutningar HEAVYCON STANDARD

Beprövat mångsidig

HEAVYCON STANDARD med snabb och tillförlitlig bygellåsning: lämpat för många användningar.

Tillbaka till Industridon

Kategorier

Sökning i STANDARD-kapsling

Visa alla produkter i den här kategorin

Nya HEAVYCON STANDARD metallkapslingar består av särskilt korrosionsbeständig och konduktiv aluminium och är även lämplig för EMC-tillämpningar. De står emot vibrationer och höga mekaniska belastningar, och är tillräckligt täta för skyddsklasserna IP66/IP67/IP69K.

Fördelarna

  • Hög korrosionsbeständighet genom högklassig aluminiumgjutning
  • Plats- och tidsbesparande med längs- och tvärlåsbyglar
  • EMC-klar med halvledande ytor och tätningar
  • Genomgående kompatibel med industristandarder med standardiserade storlekar
  • Snabbt och enkelt montage och underhåll

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Konfigurator

Konfigurera produkter och lösningar för din individuella applikation.

Robusta kontakter

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng