Sercos

Snabb och synkron

Snabb och synkron

Sedan flera år den beprövade lösningen för användning av Motion Control: det öppna realtidsgränssnittet från Sercos.

Tillbaka till Produkter enligt protokoll

Kategorier

Sökning i Sercos

Visa alla produkter i den här kategorin

Lita på automationsbussen Sercos. Sedan början av 1990 har den utvecklats till en globalt accepterad kommunikationsstandard i realtid för krävande och exakt användning. Den tredje generationen i Sercos-serien bygger på standard-ethernet.

Fördelarna

  • Snabb dataöverföring: Ethernet-hastighet på 100 Mbit/s
  • Korta löptider p.g.a. snabb bearbetning av Sercos realtidstelegram under körning (on the fly)
  • Enkel och kostnadssparande installation - utan extra nätverkskomponenter via hubbar eller switchar
  • Fritt valbar cykeltid tack vare varierbara kommunikationscykler på mellan 31,25 µs och 65 ms
  • Mångsidig eftersom valfria Ethernet-protokoll överförs parallellt med Sercos realtidskommunikation och utan cykelstörning
  • Skydd mot kabelbrott och mediabortfall tack vare återverkansfri redundansmekanik

Exakt och effektiv

Förpackingsmaskin  

Sercos i användning: automatisk förpackningsmaskin

Med Sercos når du högsta precision i realtid. Dra nytta av systemets fördelar:

  • Unik hårdvaru-synkronisering
  • Minimala signalfluktuationer (jitter)

På så sätt uppgår jittret för en Sercos-master enbart ±10 ns. Synkroniseringens exakthet underskrider 20 ns. Samtidigheten underskrider 100 ns.

Axioline I/O-komponenter

I/O-komponenter för sercos från Phoenix Contact.  

I/O-komponenter för Sercos

Axioline I/O-systemet erbjuder I/O-komponenter från Sercos för kopplingsskåpet och för fältinstallation.

För kopplingsskåpsinstallation
Tack vare en uppdateringstid på 1 µs per I/O-modul kan du nu dra full nytta av Sercos med Axioline F-serien. Härmed erhålles det ideala systemet för extra snabba och synkrona applikationer.
Den omfattande portföljen hos det blockmodulära I/O-systemet erbjuder högsta flexibilitet. Tillsammans med den effektiva Sercos-busskopplingen kan du behovsriktigt sammanställa dina Sercos-stationer.

 

För fältinstallationen
Enheterna i Axioline E-serien utmärker sig genom en snabb installation, robust kapslingsmekanik och sin extra enkla hantering. Utöver de digitala standardfunktionerna levererar IO-Link-kommunikation maximal flexibiltet. Allt efter behov finns två olika kapslingstyper att välja mellan i plast och metall.

Enkel installation

CAT5e-kabel  

CAT5e-kabel

Anslut alla apparater med den industrianpassade standarden CAT 5e-kablar från Phoenix Contact. Installationen går mycket lätt: efter en kort initialiseringsfas är nätverket synkroniserat och klart för användning.

Nya apparater kopplar du in i löpande drift. De blandas automatiskt in i kommunikationen och realtiden (Hot Plug In).