Router och Layer 3-switchar

Router och Layer 3-switchar

Kompakt och flexibel

Så mycket diagnostik som möjligt, men inte mer plats än vad som behövs.

Tillbaka till Industrial Ethernet

Kategorier

Sökning i Router och Layer 3-switchar

Visa alla produkter i den här kategorin

Med Phoenix Contacts industriella routers och Layer 3-switchar kopplar du samman maskiner, produktionsanläggningar eller hela subnät i det överlagrade företagsnätverket. Phoenix Contacts managed-switchar i modulär konstruktion utgör ryggraden i automationsapplikationen. Switchen med NAT-routingfunktion kombinerar egenskaperna hos en managed switch med egenskaperna hos en 1:1-NAT-router i en enda DIN-skenmonterad enhet.

Fördelar

  • Optimal nätverksstruktur tack vare segmentering med Layer 3-switchar
  • Enkel anslutning, som inte är beroende av adressintervall, av maskiner till produktionsnätverket tack vare 1:1-NAT
  • Integration av anläggningar med samma IP-adressintervall i överordnade nätverk med 1:1-NAT
  • Anslutning av flera subnät över många olika medier tack vare Layer 3-funktionalitet och möjlighet att ansluta flera medietyper

Framtidssäkra nätverk med omfattande medieval

Olika medier för anslutning till Managed-switch i modulär uppbyggnad  

Automatisera flexibelt med omfattande medieval

Utnyttja fördelarna med olika medier med endast en enhet. Gigabit Modular-switchar säkrar portbehovet i industriella applikationer med modulär konstruktion.

De stöder dessutom många protokoll och standarder:

  • IT-standardprotokoll
  • Alla vanliga gigabit- och Fast Ethernet-standarder
  • Automationsprotokollen PROFINET och EtherNet/IP

Layer 3-funktion för intelligent kommunikation

Nätverksuppbyggnad med switchar på Layer 3-nivå  

Automation med modulära switchar och Layer 3-funktion

VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol) är nyckelordet för redundant administration av flera routers.

Skjut in ett SD-flashkort med Layer 3-licens och integrera dessa funktioner i den modulära gigabitswitchen från Phoenix Contact.

På så sätt kan man styra upp till 28 gånger portmässigt eller driva flera routrar redundant.

Effektivitet som tar lite plats

NAT-routingfunktion med smal konstruktion  

Kompakt konstruktion för platsbesparande montering i kopplingsskåpet

Routing och switching är viktiga funktioner för störningsfri datatrafik i Ethernet nätverk. FL NAT SMN 8TX kombinerar dessa båda funktioner i en smal enhet.

Dra nytta av denna besparingspotential för din automation.

Integrera på ett kostnadseffektivt sätt i överordnade nätverk – med virtuell adressering (NAT)

En anläggning med flera produktionsceller som styrs med hjälp av en switch med NAT-routingfunktion  

1:1 NAT-routern styr flera produktionsceller med samma IP-adressintervall

Om identiska maskiner drivs parallellt i ett nätverk måste varje maskin konfigureras individuellt. Det är nödvändigt för att kunna integrera dem i det överlagrade kommunikationsnätverket.

Vill du bespara dig denna konfigurationstid?

Med 1:1 NAT (Network Address Translation) kan du driva hela produktionsceller med samma IP-adressintervall – utan att behöva konfigurera maskinerna individuellt.