Tillbaka till översikten

Routing – skapa stora nätverk på smart sätt

Utforma omfattande och komplexa nätverk genom att segmentera. Med layer 3-funktioner hos en modulär managed-switch styr du redundant mellan olika delnät och kommunicerar på så sätt effektivt och ekonomiskt. Switchen stöder routing på alla portar.

Portmässig routing – tillgänglighet till alla delnät

Administration av delnät med modulära gigabitswitchar  

Omfattande nätverksuppbyggnad med portmässig routing

Vill du styra datapaket redundant i andra nätverk? VRRP är den passande lösningen.

Högre datatillgänglighet i alla subnät.

Installera layer 3-licensen i switchen med FL SD Flash L3/MRM-minneskort. Informationsflödet styrs intelligent och störningsfritt i nätverket. Portmässig routing styrs upp till 28 gånger med switchen.


Tillbaka till översikten
Mer information