Omkopplare

Kompakt med lång livslängd

Kompakt och lång livslängd

Kompakt och säker kopplingsskåpsmanövrering för flexibla applikationer.

Tillbaka till Installations- och monteringsmaterial

Kategorier

Sökning i Omkopplare

Visa alla produkter i den här kategorin

Omkopplare tillverkade i kvalitetsmaterial med kompakt konstruktion och lång mekanisk och elektrisk livslängd. De är internationellt godkända och kan användas upp till 20 A och 690 V.

Fördelarna

  • Platssparande användningsmöjlighet tack vare kompakt konstruktion
  • Säker drift med petskyddade plintställen, även med öppen kopplingsskåpsdörr
  • Stöt- och vibrationsfasta kontakter lämpliga för ökade krav
  • Enkel och säker hantering med plus-minus-skruvanslutning med optimerad styrning
  • Framtida säkerhet med kadmiumfria kopplingskontakter och överensstämmelse med RoHS

Individuell märkning

Märkning  

Märkhållare med passande etiketter

Märkhållare med passande etiketter finns för individuell märkning av omkopplare.