Omställnings- och moderniseringskomponenter

Omställnings- och moderniseringskomponenter

Snabb PLC-migration

Uppgradera gamla styrningssystem till den aktuella tekniken med uppgraderingsadaptern från Phoenix Contact.

Tillbaka till Systemkabeldragning för styrsystem

Kategorier

Sökning i Omställnings- och moderniseringskomponenter

Visa alla produkter i den här kategorin

Maskinvarans livslängd och tillgänglighet begränsas särskilt av styrningssystem. När det blir dyrt och svårt att få tag på reservdelar eller ett system med högre prestanda krävs, bör du fundera på att uppgradera eller modernisera av din anläggning.

Fördelarna

  • Högre tillgänglighet med kortare bortfallstider under migrationsförloppet
  • Felfri anslutning med bibehållen befintlig fältanslutning
  • Minskad arbetstid för anslutning med instickbara komponenter
  • Minskade underhållskostnader med teknisk vidareutveckling av anläggningen

Uppgraderingsadaptern i översikt

Mellanadapter, konverteringsadapter och idrifttagningsadapter  

Olika upprustningsadaptrar för PLC-migration

1) Mellanadapter för att konvertera av SIMATIC® S5 till SIMATIC® S7-400

S5-kontakten sticks in direkt i E/A-kortet med hjälp av mellanadaptern. En ny S7-400 monteras på platsen för S5. Fältförbindningen kvarstår.

2) Konverteringsadapter från SIMATIC® S5 till SIMATIC® S7-300

Konverteringsadaptern ansluter frontadaptern med E/A-komponentgrupper för S7-300. Med hjälp av adaptern kan signalen för S5-frontadaptern konverteras till en 50-polig plint. Signalen leds vidare med systemkabel och frontadapter till E/A-komponentgruppen.

3) Idrifttagningsadapter för förlängning av befintlig SIMATIC® S5-fältförbindning

Med hjälp av den universella idrifttagningsadaptern förlängs alla signaler från den befintliga S5-anslutningen. Den öppna kabeländen kan anslutas till olika styrningar såsom S7-400 eller S7-300. Detta gör det möjligt att kommunicera mellan befintlig fältanslutning för S5 och den nya styrningen för teständamål. Eftersom den nya styrenheten är temporärt tilldelad kopplingsskåpet kan anläggningens ursprungsskick återställas vid behov. När anläggningen fungerar korrekt med den nya styrningen kan S5 bytas ut.

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Konfigurator

Konfigurera produkter och lösningar för din individuella applikation.

Systemkablage för styrsystem

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng