Temperaturmätningar

Skräddarsytt överspänningsskydd

Skräddarsytt överspänningsskydd

TERMITRAB complete erbjuder överspänningsskydd som passar för nästan alla krav.

Tillbaka till Överspänningsskydd för Mät-, styr-, och regler-teknik

Kategorier

Sökning i Temperaturmätningar

Visa alla produkter i den här kategorin

Vid temperaturmätningar kan överspänningsskyddens inre motstånd orsaka en oönskad förändring av mätresultaten. Därför tillhandahålles säkringar med en extremt låg egenimpedans för dessa användningstillfällen.

Fördelarna

  • Platsbesparande installation med de smalaste skydden
  • Mångsidig användning: Format och anslutningstekniker anpassade till applikationen
  • Enkel testning tack vare jackbar konstruktion av överspänningsskydd
  • Kan användas världen över i explosionsfarliga miljöer genom ATEX- och IECEx-godkännande

Motståndsberoende mätningar

TERMITRAB complete för PT100-applikationer  

TERMITRAB complete för PT100-applikationer

Om det förmedlas en mätstorhet för en elektrisk komponent över motståndsvärdet spelar de ytterligare impedanserna inom mätslingan en speciell roll. Detta avser t.ex. temperaturmätningarna med platina-mätmotstånd (PT100, PT1000) men även töjningsgivare i tvåtrådsteknik.I regel erhåller MSR-överspänningsskyddsprodukter impedanser i längdskretsarna.Införs impedanserna i kretsarna utan nykalibrering förvrängs mätresultatet genom den totala impedansändringen. Omkopplingsvarianter utan ytterligare längdsmotstånd förenklar installationen av överspänningsskydd för liknande applikationer.

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Konfigurator

Konfigurera produkter och lösningar för din individuella applikation.

Överspänningsskydd för MSR-teknik

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng