Offertförfrågan kopplingsboxar och bearbetade tomkapslingar

Offertförfrågan kopplingsboxar och bearbetade tomkapslingar

Individuellt bearbetade och bestyckade

Vi bearbetar tomkapslingar efter dina önskemål. Så får du individuellt utformade kopplingsboxar snabbt och från ett och samma ställe.

Du kan få hela produktprogrammet med CLIPSAFE-tomkapslingar bearbetade och färdigbestyckade efter dina önskemål. För användning i områden med explosionsrisk levererar vi kopplingsboxar med motsvarande apparatgodkännande enligt ATEX och IECEx.

Offert för kopplingsboxar och bearbetade tomkapslingar

Använd vårt enkla offertformulär om du har frågor om individuella kopplingsboxar och kapslingslösningar. På några få steg skapar du en förfrågan:

  • baserat på en CLIP PROJECT-fil,
  • baserat på en ritning eller
  • baserat på de uppgifter du anger.

Vi tar gärna fram en individuell offert för dig på grundval av dina uppgifter.

Använd CLIP PROJECT för att projektera plintrader för dina kopplingsboxar enkelt och felfritt.

Projektera med CLIP PROJECT  

Projektera med CLIP PROJECT

CLIP PROJECT förenar planeringsprogram för projektering av plintrader med ett kraftfullt märkverktyg. Programvaran är unik genom att det är möjligt att direkt föra över data till alla vanliga CAE-program och att man skapa en komplett projektdokumentation.

Dra nytta av den här och många andra fördelar av enkel projektering för din applikation.