Tillbaka till översikten

Global SIM – fjärrunderhåll utan roamingkostnader

Få åtkomst till tillämpningar i hela världen – snabbt och kostnadseffektivt

Vill du ha åtkomst till avlägsna maskiner med hjälp av en mobiltelefonanslutning vid underhålls- och serviceärenden? I kombination med mobilroutrar och modem från Phoenix Contact ger Global SIM från MarcanT en säker och kostnadseffektiv lösning.

Det globala datakortet gör det möjligt att använda mobilutrustning över hela världen – helt utan roamingkostnader. Anslut bara en mobil enhet från Phoenix Contact till en fjärranläggning som ska servas. Via mobiltelefonnätet kan du sedan få åtkomst till din tillämpning från huvudkontoret.

Global SIM i mobilroutrar och modem från Phoenix Contact

I kombination med enheter från fungerar Global SIM kostnadseffektivt i mer än 30 länder.

Kan användas över hela världen

Fjärrunderhåll med Global SIM  

Fjärrunderhåll utan roamingkostnader med Global SIM

Med hjälp av det globala datakortet är det möjligt att kommunicera med Phoenix Contacts mobilroutrar och modem i mer än länder, oberoende av nätleverantören. Hit hör bl.a. de 28 EU-länderna plus Schweiz, Norge, Kanada och USA.

I hela Tyskland använder Global SIM tre nät: Vodafone, T-Mobile och O2. Detta ger bästa möjliga täckning, beroende på var maskinen är installerad. Det är alltid möjligt att få åtkomst till maskinen, oavsett var den finns.

Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Kanada, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern, USA, Österrike

Våra mobilprodukter för Global SIM

TC ROUTER 3002T-3GTC ROUTER 3002T-4GTC MGUARD RS 2000 3G VPNTC MGUARD RS 4000 3G VPNPSI-GPRS/GSM-MODEM/RS232-QB
TC ROUTER 3002T-3GTC ROUTER 3002T-4GTC MGUARD RS 2000 3G VPNTC MGUARD RS 4000 3G VPNPSI-GPRS/GSM-MODEM/RS232-QB
Artikelnummer27025292702528290344129034402313106
TC ROUTER 3002T-3GTC ROUTER 3002T-4GTC MGUARD RS 2000 3G VPNTC MGUARD RS 4000 3G VPNPSI-GPRS/GSM-MODEM/RS232-QB
TC ROUTER 3002T-3GTC ROUTER 3002T-4GTC MGUARD RS 2000 3G VPNTC MGUARD RS 4000 3G VPNPSI-GPRS/GSM-MODEM/RS232-QB
Artikelnummer

Enkla och säkra anslutningar

Mobiltelefonanslutning via Internet  

Direkta och säkra anslutningar med fasta IP-adresser

Mobilutrustning kan anslutas till en dator via Internet. Med hjälp av fasta IP-adresser upprättar Global SIM punkt-till-punkt- och multipunktanslutningar till dina maskiner.

IP-kommunikation via privata adresser hos mobilleverantören ökar åtkomstsäkerheten betydligt. Dessutom finns möjligheten att övervaka IP-anslutningar. En varning skickas via e-post när en fastlagd datamängd uppnås.


Tillbaka till översikten
Mer information