Fjärrövervakning

Fjärrövervakning

Säker fjärrövervakning

Ökad driftsäkerhet för maskiner.

Tillbaka till Fjärrkommunikation

Kategorier

Sökning i Fjärrövervakning

Visa alla produkter i den här kategorin

En säker fjärrövervakning öppnar upp för många möjligheter till ytterligare servicetjänster för tillverkare av maskin- och produktionsanläggningar. Med mGuard-tekniken erbjuder Phoenix Contact en lösning som enkelt kan integreras i maskiner och anläggningar. mGuard Secure Cloud tillhandahåller även en krypteringsklar lösning med färdiga certifikat och säker portal för molnbaserad fjärrövervakning.

Fördelarna

  • VPN-infrastruktur med säkerhetsprotokollet IPsec (Internet Protocol Security) för operatörer samt maskin- och anläggningsföretag
  • Säker och tillförlitlig tack vare industribeprövad mGuard-teknik
  • Kompatibel med alla mGuard security-appliances certifierade VPN-clients
  • Molnbaserad fjärrövervakning med mGuard Secure Cloud

Säker fjärrövervakning av maskiner över hela världen – skalbar med mGuard Secure Cloud

Industriell fjärrkommunikation med mGuard Secure Cloud  

mGuard Secure Cloud

Säker fjärrövervakning av maskiner online med mGuard Secure Cloud: sekretess, autenticitet och integritet för data som överförs mellan enheterna säkerställs tack vare IPsec-VPN-förbindelser. Hosting-tjänsten som drivs i Tyskland möjliggör moln-användning över hela världen.

VPN Gateways för mGuard Secure Cloud

Säker fjärrövervakning av maskiner  

VPN Gateway TC Cloud Client

De nya TC Cloud Clients ansluter dina maskiner säkert via internet med mGuard Secure Cloud som VPN Gateways. De utgör en prisvärd grund för skalbar fjärrövervakning av maskiner. Kunderna kan välja mellan TC Cloud Clients som använder operatörsnät, och varianter som använder de globala 4G-LTE-mobilnäten, för kommunikation med molnet. TC Cloud Clients konfigureras med hjälp av mGuard Secure Cloud, och kan användas direkt i maskinen.

TC Cloud Clients har en digital ingång och en digital utgång. På så sätt byggs serviceförbindelser för kommunikation till mGuard Secure Cloud upp vid behov.

IP-baserad fjärrövervakning via internet

Säker fjärrövervakning via internet och mobilnätet  

IP-baserad fjärrövervakning via internet

Internet innebär ett internationellt medium för fjärrövervakning och service inom maskin- och anläggningsbyggnation. Brandväggs- och VPN-teknik bidrar till att säkerställa internetanvändningen för IP-baserad fjärrövervakning.

Servicetekniker får internationell åtkomst till produktionssystem: okomplicerat, ekonomiskt och framför allt säkert.

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Service


Säker fjärrövervakning

Med mGuard Secure Cloud


TC Cloud Client

Konfiguration med mGuard Secure Cloud.

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/se?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/sesv/web/main/products/subcategory_pages/Modems_and_mobile_phone_routers_P-08-01/b9de75fa-9136-4172-826a-97428da3305e

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng