Tillbaka till översikten

Uppringda anslutningar via det allmänna telefonnätet

Temporära anslutningar via telefonnummer

För mjukvaruuppdateringar eller fjärrdiagnostik räcker det ofta att ansluta till styrsystemet direkt och under kort tid genom att ringa upp.

Du är bara ansluten under tiden dataöverföringen sker. De enda kostnaderna är grundavgiften för telefonförbindelsen och tiden du är ansluten.

Använd en uppringd anslutning för seriell dataöverföring, för tillfällig fjärråtkomst på Ethernet-nätverksnoder som är långt borta eller för automatiskt anslutning till avlägsna delnät på högre nivå.

Kommunikation mellan seriella enheter

Åtkomst till seriella enheter  

Uppringd anslutning via det analoga telefonnätet

Använd det allmänna telefonnätet för fjärråtkomst – beprövat sedan länge, enkelt och billigt.

Kommunikation mellan seriella enheter och ett Ethernet-nätverk

Åtkomst till externa Ethernet-nätverk  

Åtkomst till ett externt Ethernet-nätverk

Ring upp via det allmänna telefonnätet för Ethernet-fjärråtkomst: via anslutningen blir den lokala enheten deltagare i det externa Ethernet-nätverket, vilket ger dig tillgång även till alla andra nätverksnoder.


Tillbaka till översikten
Mer information