Tillbaka till översikten

ReSyODP: GPRS-kommunikation mellan ledningscentral och stationer

Kommunikationsprotokollet Open Data Port, ODP, gör GPRS-baserad kommunikation mellan ledningssystem och fjärrstyrningsstationer möjlig via standard-OPC-gränssnitt. Med detta koncept erbjuder vi användaren öppen kommunikation med andra, OPC-baserade processledningssystem.

Funktionsbibliotek ReSyODP

ReSyODP: fjärrstyrning via GPRS  

ReSyODP: fjärrstyrning via GPRS

Funktionsbiblioteket ReSyODP från Phoenix Contact möjliggör både seriell och Ethernet-baserad kommunikation.

Ta hänsyn till hårdvaruspecifikationerna när du konfigurerar fjärrstyrningsstationerna.

ReSyODP har en hög datasäkerhetsstandard: vid avbrott i PLC:n (Programmable Logic Controller, programmerbart styrsystem), sparas data temporärt. Så fort du tar apparaten i drift igen, överförs data direkt. Det betyder att ingen information kan gå förlorad.

ReSyODP stöder TSC (batchprocessor) - och Modbus-protokollet.
ODP-specifikationen är uppdelad i tre områden:

Onlinedata

Processbildens data avläses variabelt eller vid fastställda tidpunkter på PLC:n. De visas på OPC-gränssnittet (standardprogramgränssnitt) i ledningssystemet. Dessutom: processdata kan styras centralt.

Historiska loggdata

Loggdata läses cykliskt eller enligt användarens val.

AX ODP-servern sparar tidsstämplade loggdata i *.csv-format.

Incidentbaserade data

Incidentbaserade fel, larm och meddelanden överförs från understationer till det centrala ledningssystemet. De kan därefter sparas och utvärderas i det centrala systemet.