Tillbaka till översikten

ReSy101: överföring mellan ledningscentral och stationer med TCP/IP

Kommunikationsbiblioteket ReSy101 för fjärrstyrning är baserat på kommunikationsstandarden IEC 60870-5-101 för fjärrstyrningsteknik i infrastrukturautomation. Använd protokollet för överföring mellan (nätverksanslutna) ledningssystem och understationer. Skicka meddelanden både över seriella anslutningar som via vanliga telefonledningar. Kommunikationsstandarden tillåter dessutom att maskiner och anläggningar från olika tillverkare kommunicerar med varandra utan att några grundläggande ändringar är nödvändiga.

Användningsmöjligheter

Fjärrstyrningsteknik med det fullständiga produktsortimentet från Phoenix Contact  

Fjärrstyrningsstation

Ta reda på möjligheterna att använda ReSy101, protokollet för överföring mellan ledningscenter och understationer via ett standard-TCP/IP-nätverk.

  • ReSy101 från Phoenix Contact möjliggör smidig kommunikation mellan utrustning från olika tillverkare. I den bifogade kompatibilitetslistan anges vilka funktioner som stöds.
  • Med dedikerade anslutningar med fyra ledningar är obehindrad samtidig kommunikation möjlig, alltså att skicka i båda riktningarna samtidigt.
  • Händelseorienterad kommunikation säkrar aktiv överföring av aktuella händelser.
  • Lagring av historiska data garanterar att data loggats med tidsstämpel om anslutningen bryts.
  • Klocksynkronisering garanterar att rätt tidszon är inställd och att klockan är rätt inställd på sommar- eller vintertid.
  • Multidrop-kommunikation är möjlig med dedikerade linjer med två ledningar.
  • Dataöverföring över dedikerade ledningar via telefonnätet, analogt och via GSM.
  • Trådlös överföring via RAD-Line