Fjärrstyrning

Ständig överblick över processdata

Ständig överblick över processdata

Vill du styra och övervaka decentraliserade anläggningar incidentbaserat och säkert? Inget problem med våra fjärrstyrningslösningar.

Tillbaka till Funktionsblock

Kategorier

Sökning i Fjärrstyrning

Visa alla produkter i den här kategorin

Helhetsintegration av decentraliserade anläggningar genom intelligenta fjärrstyrningssystem ökar i betydelse: Phoenix Contact har en pålitlig lösning med automatiseringssystemet ReSy+.

Fördelar

  • Enkelt – överför externa signaler trådlöst
  • Ekonomiskt: upp till 20 km nätverksförbindelser via befintliga fjärrstyrningskablar
  • Kompakt: fjärrstyrning och automation med en och samma enhet ReSy+
  • Flexibelt – med modulära fjärrstyrningsstationer
  • Felxibel, med möjlighet att föra över data via Ethernet, radiosignaler, GPRS, marknätet, GSM och Industrial Wireless

Parametrera istället för att programmera

Fjärråtkomst till maskiner och anläggningar över hela världen  

Fjärråtkomst över hela världen

Fjärrstyrningssystemet ReSy+ (Remote Systems) gör det möjligt att övervaka decentraliserade anläggningar säkert, incidentbaserat och ekonomiskt. Systemet fungerar både över Ethernet och seriella gränssnitt.

Dessutom kan du överföra processdata via Bluteooth, Industrial Wireless, fast marknät och Ethernet.

ReSy+-biblioteken innehåller förprogrammerade mallar som du kan använda direkt. Eller också kan du skapa en egen lösning av färdiga block. Fördelarna är uppenbara: du behöver inte längre programmera, utan bara parametrera. Det sparar både tid och pengar.

Du kan nätverksansluta fjärrstyrningsstationer till det centrala styrsystemet med flera olika protokoll, som ODP, IEC 60870-5-101 och -104. Om det inte finns en specialanslutning, överförs data istället via det allmänna telefonnätet och dessutom över analoga, digitala, GSM- eller GPRS/EDGE/3G-anslutningar.

Dina behov bestämmer lösningen. Med automatiseringssystemet ReSY+ från Phoenix Contact bygger du enkelt och snabbt olika typer av fjärrstyrningssystem. Dessutom kan du alltid bygga ut dessa flexibelt.

Kommunikationsbiblioteket för fjärrstyrning ReSySMS

Övervakning av decentraliserade system, till exempel med SMS-larm  

Kommunikationsbiblioteket för fjärrstyrning ReSySMS

Kommunikationsbiblioteket för fjärrstyrning ReSySMS är modernt, flexibelt och ekonomiskt. Dessutom använder du vid övervakning av decentraliserade stationer SMS via fast marknät, fax eller mobiltelefon.

Många användningsmöjligheter

  • Meddelanden på upp till 160 tecken
  • Larm vid fel eller fjärrstyrning av decentraliserade anläggningar
  • Användning av flera måladresser eller grupper med ett eget register
  • SMS från styrsystem till mobiltelefon eller fax
  • SMS från styrsystem till styrsystem
  • Om mottagaren inte bekräftat att meddelandet kommit fram inom en viss tid så skickas det till en annan måladress
  • Tidsstämpel för att garantera klocksynkronisering
  • Säkerställande av att kommandon utförs med ett kvitteringssystem
  • Olika meddelanden kan skickas samtidigt
  • Inbyggda säkerhetsfunktioner säkrar exklusiv åtkomst till den definierade mottagaren

Ha överblick över alla externa stationer med ReSySMS från Phoenix Contact.