Relämoduler

Relämoduler

Obegränsade resurser

Det går inte att få mer: låt dig bli övertygad av vårt breda och omfattande sortiment av relämoduler.

Tillbaka till Produkter

Kategorier

  • Tidrelän
    Tidrelän

    Extra smala eller multifunktionella tidreläer för enkel tidsstyrning.

  • Övervakningsrelä
    Övervakningsrelä

    Reläer för övervakning av ström, spänning och andra nätparametrar.

Sökning i Relämoduler

Visa alla produkter i den här kategorin

Vilken funktion du än behöver: omkoppling, isolering, övervakning, signalförstärkning eller signaldelning. Vårt sortiment uppfyller alla dina behov. Oavsett om du behöver ett elektromagnetiskt relä, solid.state relä, tidsrelä eller övervakningsrelä.

Fördelarna

  • Mångsidigt, industrianpassat relä med många funktioner
  • Passar alltid – världsledande produktsortiment
  • Platsbesparande tack vare kompakt, smal konstruktion
  • Mycket hög kvalitet tack vare kvalitetsmaterial och innovativa tekniker
  • Ekonomiskt: standardiserade tillbehör som finns över hela världen

Hög kvalitet och exceptionell livslängd

Relämoduler från Phoenix Contact  

Relämoduler baserade på unik teknik

Lägger du ribban högt? Använd bara relämoduler du kan lita på och som håller länge.

Vi väljer våra material och komponenter med stor omsorg. Kvalitetskontrollerna för kvalificering av produkter från Phoenix Contact är omfattande, och tillverknings- och testmetoderna är de allra senaste.

Unika tekniker håller arbetstemperaturen lägre än vad som är möjligt med konventionella kretskort.

Upptäck själv: relämodulerna från Phoenix Contact har en kvalitet högre än genomsnittet, är fullständigt tillförlitliga och med exceptionell livslängd.

SIL-certifierade säkerhetsreläer med beprövad teknik

PSR-säkerhetsreläer  

Varierande PSR-säkerhetsreläer med beprövad teknik för olika säkerhetsfunktioner.

Dra nytta av vår erfarenhet av säkerhetsteknik. Om din maskin behöver ett litet antal säkerhetsfunktioner, då är våra PSR-säkerhetsreläer den optimala lösningen.

Den mångsidiga portföljen av PSR-säkerhetsreläer omfattar säkra mellanreläer, säkerhetsreläer, multifunktionella säkerhetsreläer samt varvtals- och stilleståndsvakter.

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Konfigurator

Konfigurera produkter och lösningar för din individuella applikation.

Relämoduler

Mer information

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng