Redundansmoduler

Redundansmoduler

Isärkoppla, övervaka, reglera

Redundansmoduler höjer anläggningars driftsäkerhet – individuellt anpassat till din applikation.

Tillbaka till Strömförsörjningar och UPS

Kategorier

  • Aktiva redundansmoduler
    Aktiva redundansmoduler

    Oring-moduler med ACB Technology säkrar strömförsörjningar på bästa sätt – för maximal driftsäkerhet.

  • Diodmoduler
    Diodmoduler

    Diodmoduler håller isär parallellt anslutna strömförsörjningar. En kortslutning kan inte påverka lasten.

Sökning i Redundansmoduler

Visa alla produkter i den här kategorin

I applikationer med de högsta kraven på driftsäkerhet behövs redundanta strömförsörjningslösningar. De förhindrar att anläggningen står stilla om ett nätaggregat faller bort.

Ett redundant system uppstår genom parallellkopplingen av två nätaggregat som isärkopplats från varandra. Isärkopplingen med en aktiv redundansmodul eller en enkel diod säkerställer en hög driftsäkerhet och produktivitet för anläggningen.

Fördelarna

  • Passande funktion och form, anpassad för strömförsörjningar från Phoenix Contact
  • Genomgående redundans ända till lasten genom två plus utgångsanslutningar per modul
  • Dubbel livslängd – Oring-moduler med ACB-teknik sörjer för symmetrisk belastning
  • Spara 70 procent energi: isärkoppla Oring-moduler med MOSFET istället för med dioder

Aktiv redundansmodul QUINT S-ORING – isärkoppling och övervakning

Isärkoppling och övervakning med QUINT S-ORING  

Isärkoppling och övervakning med QUINT S-ORING

QUINT S-ORING är en aktiv, enkanalig redundansmodul för isolerad konstruktion av ett redundant system. I kombination med de nya strömförsörjningarna QUINT POWER förfogas ett fullständigt övervakat system.

Aktiv redundansmodul QUINT ORING – isärkoppling, övervakning och reglering

Isärkoppling, övervakning och reglering med en aktiv redundansmodul  

Isärkoppling, övervakning och reglering med QUINT ORING

Den aktiva redundansmodulen QUINT ORING övervakar hela den redundanta lösningen, dvs. spänningen i elnätet, kabeldragningen, isärkopplingen och lastströmmen. På så sätt detekteras kritiska driftstillstånd i tid, och redundansen kan återställas.

Isärkoppling med dioder

Isärkoppling med dioder  

Isärkoppling med dioderna QUINT, TRIO, UNO eller STEP

Om strömförsörjningarna isärkopplas påverkar en kortslutning på ett nätaggregats utgång eller i matarledningen från nätaggregatet till dioden inte längre lasten.


Mer information

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Konfigurator

Konfigurera produkter och lösningar för din individuella applikation.

Strömförsörjningar och avbrottsfri strömförsörjning

Service

Nedladdningar


Praktisk video QUINT ORING

Lär dig allt om QUINT ORING redundansmoduler.

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng