Redundansmoduler

PRP-redundansmoduler

Högsta driftsäkerhet genom nätverksredundans

PRP-redundansmoduler för parallell nätverksredundans utan omkopplingstid vid fel.

Tillbaka till Installationsteknik för Industrial Ethernet

Kategorier

Sökning i Redundansmoduler

Visa alla produkter i den här kategorin

I många nätverk är en hög säkerhet mot driftavbrott särskilt viktig. PRP-redundansmoduler möjliggör en parallell nätverksredundans utan omkopplingstid vid fel. På så sätt sörjer modulerna för en hög driftsäkerhet för ditt nätverk.

Fördelarna

  • Enkel konstruktion av mycket driftsäker nätverksinfrastruktur utan konfiguration
  • Inga omkopplingstider för avbrottsfri drift vid fel
  • Ingen paketförlust om ett nätverk eller enskilda nätverkskomponenter faller bort
  • Användbar under svåra elektromagnetiska, elektrostatiska och klimatmässiga omgivningsförhållanden enligt IEC 61850-3 och IEEE 1613
  • Integrering av icke-PRP-kompatibla enheter i parallella nätverk för maximal tillgänglighet

Driftsäkra nätverk

Parallel Redundancy Protocol (PRP) möjliggör datakommunikation utan omkopplingstider och därmed högsta möjliga driftsäkerhet för nätverket. Detta lyckas genom PRP-nätverksredundans, som baseras på två oberoende, aktiva kretsar mellan två enheter.

Sändaren använder två oberoende nätverksgränssnitt, som sänder ut samma data samtidigt. Därvid säkerställer redundansprotokollet, att det första datapaketet används och att det andra kasseras. När enbart ett paket tas emot vet mottagaren att det finns avbrott på den andra vägen.

Exemplarisk nätverkskonstruktion med Parallel Redundancy Protocol  

Parallell nätverksredundans med PRP-näverksmodulen

Flexibelt användbar

PRP lämpar sig för Ethernet-protokoll såsom PROFINET, IEC 61850, EtherNet/IP™, DNP3, IEC 60870-5-104, Modbus/TCP samt ytterligare protokoll över Ethernet Layer 2.

Den standardiserade nätverksredundansen PRP kan användas oberoende av nätverkens topologi och i respektive effektiva redundansmekanismer. Redundansmetoden lämpar sig på så sätt för alla energiapplikationer och erbjuds även för kemi-, läkemedels- och processteknik samt känsliga tillverkningsanläggningar.

PRP-redundansmoduler för en hög driftsäkerhet

PRP-modul med Ethernet-kablar för redundant nätverkskabeldragning  

PRP-modul för konstruktion av redundanta nätverk

Redundansmodulerna FL RED från Phoenix Contact möjliggör en enkel konstruktion av ett parallellt, driftsäkert PRP-nätverk helt utan konfiguration. Vid idrifttagningen måste du endast se till att komponenterna ansluts till korrekt till enheten enligt färgmärkningen. Ethernet-enheter, som inte stöder parallell-redundans-protokollet, kan integreras i den mycket driftsäkra nätverksinfrastrukturen utan ansträngande konfigurering.

Diagnostikfunktionen via LEDs samt en potentialfri signalkontakt ger ytterligare stöd vid konstruktionen och driften av det parallella nätverket.

Redundansmodulerna klarar extrema elektromagnetiska, elektrostatiska och klimatrelaterade krav enligt standarderna IEC 61850-3 och IEEE 1613 för användning i energianläggningar. En strömförsörjning med ett brett försörjningsområde sörjer även för en tillförlitlig drift även när anläggningens strömförsörjning fluktuerar.

Redundansmoduler FL RED i översikt

Redundansmodul med två RJ45-redundansportarRedundansmodul med två LC-fiberoptik-redundansportar
FL RED 2003 E PRPFL RED 2001E PRP 2LC
Överföringshastighet10/100 Mbit/s10/100 Mbit/s
Port-konfiguration

2x RJ45 som redundansportar
1x RJ45 för termineringsmodul

2x LC-FO (Multimode) som redundansportar
1x RJ45 för termineringsmodul
Temperaturområde-40 °C ... +70 °C-40 °C ... +70 °C
Spänningsförsörjning20 V DC ... 48 V DC20 V DC ... 48 V DC
Godkännanden och standarderUppfyller IEC 61850-3 och IEEE 1613Uppfyller IEC 61850-3 och IEEE 1613
RedundansPRPPRP