Modulära apparatkontakter

Modulära apparatkontakter

Modulär och universell

Modulär konstruktion och mångsidiga kontaktmöjligheter ger dig nästan obegränsade användningsmöjligheter.

Tillbaka till Kontakter

Kategorier

Sökning i Modulära apparatkontakter

Visa alla produkter i den här kategorin

Det modulära kontaktsystemet PLUSCON device erbjuder dig en kompakt anslutning för användning i apparater, kopplingsboxar och kopplingsskåp. Olika kapslingsvarianter, modulära kontaktinsatser samt kontaktledare för Crimpkontakter möjliggör flexibla anslutningsalternativ för signaler, data och effekt - även under extrema omgivningsförhållanden.

Fördelar

  • Högsta flexibilitet genom valfritt kombinerbara kontaktinsatser
  • Avsett för svåra omgivningsförhållanden tack vare hög skyddsklass upp till IP69K
  • Hög störningssäkerhet genom särskilt anpassade kapslingssystem för alla stiftmönster

Kåpa

Kåpor  

Kåpa

Kåpor går att få i plast eller pressgjuten aluminium. Kapslingarna monteras platsbesparande, lätt tillgängligt och nära direkt på kapslingsväggen med två låsskruvar.

  • Konstruktion enligt skyddsklass IP65/67/68/69K
  • Med cylinder- eller låsning för räfflad skalle
  • Specialutförande med insexkantshuvud samt för anslutning för centralbordkabel
  • Det finns pressgjtuna aluminiumkapslingar med två kabelingångar

Kontaktinsatser och kontakter

Kontaktinsatser och kontakter  

Kontaktinsatser och kontakter

Tack vare modulära kontaktinsatser kan du överföra signaler, data och effekt i individuell kombination i en jackbar anslutning. Kontaktsystemet är baserat på beprövad Phoenix Contact-anslutningsteknik och garanterar på så vis högsta bekvämlighet.

  • Insatsset för 4 till 40-pol
  • För ledarareor från 1,5 mm2, 4 mm2 och 16 mm2
  • Modul för fiberoptikkablage
  • Kontaktledare för crimpkontakter

 

Monterings- och kopplingskapsling

Monterings- och kopplingskapsling  

Monterings- och kopplingskapsling

Med våra monterings- och kopplingskapslingar i pressgjuten zink får du jackbara anslutningar direkt till apparatsidan eller flygande anslutningar för växling i fältet.

  • Genomföringshus med öppen botten
  • Sockelhus med fastsättningshål
  • Kopplingshus med stängd botten
  • Montageramar och kontaktinsatsmoduler

 

Hybridkontakt för motoranslutning

Hybridkontakt för motoranslutning  

Hybridkontakt för motoranslutning

Hybridkontakten för motoranslutningen förenar signaler och kraft i en kontakt.

  • Snabb motoranslutning tack vare push-in fjäderkraftanslutning
  • Hög flexibilitet tack vare integrerade signal- och kraftanslutningar i en jackbar kontakt
  • Motorn behöver inte öppnas tack vare den jackbara YD-kopplingsbryggan
  • Bygellås för säker anslutning

Tillbehör

Tillbehör  

Tillbehör

Kabelgenomföringar, adapterplattor, skyddslock och verktyg kompletterar det modulära programmet med jackbara anslutningar. Hel- eller halvskruvkopplingar täcker ett stort insatsområde inom maskinkonstruktion, elektroteknik eller MSR-teknik.

  • Plast-, metall- och EMC-skruvanslutningar
  • Adapterplattor för modulära kontaktinsatser
  • Skyddslock för kapsel och kåpa
  • Korrugerat rör och skruvanslutningar i Pg16/21/29 eller M40

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Konfigurator

Konfigurera produkter och lösningar för din individuella applikation.

Modulära apparatkontakter

Service


Modulärt system för apparatkontakter

Kombinerar Power-kontaktinsatser med kontaktinsatser för dataöverföring.

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng