Rackdatorer

Industridatorer i rackformat

IPC-Power i 19"-format

Få nytta av kraftfulla industridatorer för det kompakta och standardiserade rackformatet.

Tillbaka till Industridatorer

Kategorier

Sökning i Rackdatorer

Visa alla produkter i den här kategorin

Registrera och administrera data, mät, visualisera eller bearbeta stora datamängder i den industriella bildbearbetningen: Phoenix Contacts kraftfulla rackdatorer erbjuder en passande lösning i standardiserade format för krävande applikationer och olika branschuppgifter.

Fördelarna

  • Måttskuren efter 19"-rackformat med 2 HE eller 4 HE
  • Passar för alla applikationer tack vare skalbara, effektstarka och effektiva Intel-processorer i 4 generationen
  • Expanderbara genom PCI-/PCIe-platser
  • Hög systemtillgänglighet och datasäkerhet tack vare RAID-stöd (0/1/5/10)
  • Enkelt underhåll genom två resp. tre Hot-Swap-enheter
  • Ökad säkerhet med låsbar frontlucka