RFID-system för märkning av enheter och anläggningar

RFID-system för märkning av enheter och anläggningar

Förvalta information flexibelt

Spara och läs av information på märkningsmaterial med integrerad RFID-transponder.

Tillbaka till Märkning och text

Kategorier

Sökning i RFID-system för märkning av anläggningar och enheter

Visa alla produkter i den här kategorin

Skriv ut märkningsskyltar med integrerad RFID-teknik med BLUEMARK CLED. Via en skriv- och läsenhet kan information skrivas ut och läsas av beröringslöst med RFID-transpondern.

Fördelar

  • Omfattande märkningsmaterial med integrerad RFID-transponder
  • Enkel användning via pekskärm
  • Skriv på märkningsmaterialet utan beröring och välj via RFID-transponder
  • Välj mellan kort eller lång räckvidd för överföring genom högfrekvens- eller ultrahögfrekvensteknik
  • Ta emot data, sänd och skanna in dem utan beröring och utan visuell kontakt med RFID-läsenheter

Radiofrekvensidentifikation

Logotyp radiofrekvensidentifikation, RFID  

Radiofrekvensidentifikation, RFID

Radiofrekvensidentifikationen (RFID) tjänar till beröringslös identifikation, datautbyte och lokalisering av transpondrar/taggar utan visuell kontakt. Med hjälp av en RFID-handheld, som fungerar som sändare och mottagare, sänds data och tas emot genom elektromagnetiska vågor (UHF) eller genom ett magnetiskt fält (HF) till transponder/tag.