Push-in-anslutning

Push-in-anslutning

Fjäderlätt jackning

Dra nytta av fördelarna med push-in-anslutningstekniken: upp till 50 procent mindre instickskraft och kabeldragning utan verktyg.

Tillbaka till Radplintar

Kategorier

  • Fler-ledarplintar
    Fler-ledarplintar

    Fördela potentialerna och anslut olika ledartyper eller diametrar på ett säkert sätt med fler-ledarplintar.

  • Flerplansplintar
    Flerplansplintar

    Fördela potentialen när det är ont om plats. Anslutningen är fortfarande enkel med flerplansplintar.

  • Fördelningsblock
    Fördelningsblock

    Med de anslutningsklara potentialfördelningsblocken PTFIX sparas ännu mer tid och plats vid installationen.

  • Genomgångsplintar
    Genomgångsplintar

    Anslut, brygga flexibelt och märk bekvämt stora eller små ledarareor med kompakta genomgångsplintar.

  • Givarplintar
    Givarplintar

    Signalnivå, potentialfördelning och skyddsledarfunktion i en plint – den bästa lösningen för konstruktion av styrsystem.

  • Hybridplintar
    Hybridplintar

    En plint – två anslutningsmetoder. Använd fördelarna med respektive teknik.

  • Installationsplintar
    Installationsplintar

    Låg konstruktion, enkel montering och fria kombinationer – tydliga fördelar för installationsplintar för fastighetsinstallation.

  • Jackbara plintar
    Jackbara plintar

    Kontakt med höga prestanda och petsäker anslutning är smarta egenskaper hos jackbara plintar.

  • Komponenthållarplintar och knivfrånskiljarplintar
    Komponenthållarplintar och knivfrånskiljarplintar

    Frånskilj strömkretsar och detektera störningar omedelbart. Dessutom finns olika funktionskontakter för individuell bestyckning.

  • Komponentplintar
    Komponentplintar

    Lös kopplingsuppgifter på ett individuellt, flexibelt och tydligt sätt – med passande komponentplintar.

  • Korskopplingsplintar
    Korskopplingsplintar

    Korskoppla signaler säkert med innovativt färgkodningssystem med upp till 20 % större packningstäthet.

  • Korskopplingsplintar och potentialfördelare
    Korskopplingsplintar

    Korskoppla signaler säkert med ett innovativt färgkodningssystem och upp till 20 % mindre platsbehov.

  • Kraftkabelplintar
    Kraftkabelplintar

    Du ansluter enkelt, säkert och snabbt stora areor upp till 150 mm²

  • Mini- och mikroplintar
    Mini- och mikroplintar

    Mini- och mikroplintar för alla applikationer med begränsad plats

  • Motoranslutningsplintar
    Enkel motoranslutning

    Anslut dina motorer plats- och tidseffektivt.

  • Skyddsledarplintar
    Skyddsledarplintar

    Skapa PE-anslutningar snabbt: snäpp fast skyddsledarplintarna på DIN-skenan.

  • Ställverksplintar
    Ställverksplintar

    Omvandlaromkopplingar byggs upp individuellt och kostnadsbesparande. Jackbara lösningar ger ytterligare tekniska fördelar.

  • Säkringsplintar
    Säkringsplintar

    Mångsidiga plintar för givarteknik och maskinstyrning: säkra enheter, fördela potentialer och identifiera fel snabbt.

  • Testsystem
    Testsystem

    Med FAME-testsystemet förenklas regelbunden kontroll av energiställverk.

Sökning i Push-in-anslutning

Visa alla produkter i den här kategorin

Med push-in-anslutningstekniken ansluter du enkelt ledare från storlek på 0,25 mm² och uppåt – direkt och utan verktyg. De speciella kontaktfjädrarna tillåter enkel jackning och övertygar med en hög kontaktkvalitet.

Fördelarna

  • Tidsbesparande anslutning av styva ledare som bearbetats i förväg med direktanslutningsteknik utan verktyg
  • Komfortabel jackning med 50 procent lägre instickskraft
  • Säker trådning och användning genom färgmarkerad manövreringsknapp
  • Anslutning av alla ledartyper genom bekväm frontanslutning
  • Enkelt att koppla ur ledaren utan särskilda verktyg
  • Minskade logistikkostnader med de enhetliga CLIPLINE complete-tillbehören

Radplintar PT

Push-in-radplintar PT  

Push-in-radplintar PT

Med hjälp av PT-radplintar med push-in-anslutningsteknik kan du välja en passande passande plint på 1,5 till 150 mm².
Bekväm anslutning: koppla in solida ledare eller ledare med trådändhylsor från 0,25 mm² i anslutningarna. Kontaktfjädern öppnar sig automatiskt och garanterar den tryckkraft mot kontakterna som krävs.
Radplintarna får flera fördelar från systemet CLIPLINE complete. Däribland fri kombinationen av olika anslutningssätt och standardiserat systemtillbehör.

Kraftkabelplintar PTPOWER

Enkel anslutning genom Power-Turn-teknik  

Enkel anslutning genom Power-Turn-teknik

Kraftkabelplint med den nyutvecklade Power-Turn-anslutningstekniken erbjuder dig den hittills snabbaste och mest användarvänliga anslutningsmöjligheten för anslutning av stora kabelareor. Anslut ledare på upp till 150 mm² genom att enkelt vrida på kontrollspaken - färdigt.

Alternativt kan ledaren även stickas in direkt på ett enkelt och snabbt sätt med hjälp av den integrerade push-in-tekniken när hävarmen är stängd.

Push-in-anslutningsteknik i detalj

  • Direkt ledaranslutning utan verktyg för styva eller förkonfektionerade ledare med trådändhylsor.
  • Den speciella fjäderkonturen ger en fjäderlätt jackning av solid ledare och sådana med en trådändhylsa från 0,25 mm² vid samtidigt maximala ledarutdragskraft.
  • Bekväm jackning genom 50 % lägre jackningskrafter.
  • Ledarna tas bort enkelt med valfritt verktyg genom att trycka på knappen, utan direktkontakt med strömförande delar.
  • För att kunna ansluta flexibla ledare från 0,14 mm² utan trådändhylsa, trycker du bara in knappen vid anslutning.
  • Säker kabeldragning och användning genom färgmarkerad manövreringsknapp.
  • Anslutning av alla ledartyper genom bekväm frontanslutning.
 
Push-in-anslutningsteknik i detalj

Push-in anslutningsteknik – från fältet till styrsystemet

Med hjälp av push-in-anslutningstekniken från Phoenix Contact kan du installera hela tillämpningen säkert och enkelt.

Push-in – den nya kontakten!  

Push-in – den nya kontakten!

Du kan välja från ett komplett produktprogram med allt från fältkablage till effekt- och styrkablage. Utan verktyg kontakteras enkelt givare och ställdon, radplintar, gränssnitts- och automationskomponenter.

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Service

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng