Tillbaka till översikten

SAFETYPROG – programmeringsverktyget för funktionell säkerhet

Integrera enkelt funktionell säkerhet i dina automatiseringsprogram med några musklick. SAFETYPROG är programmeringsverktyget för våra effektiva säkerhetsstyrsystem. Med programvaran konstruerar du säkerhetssystem som uppfyller dina behov: från enkla nödstopp till komplexa säkerhetsnätverk.

Enkelt med säkerhet

SAFETYPROG – programmeringsverktyget för funktionell säkerhet  

Funktionell säkerhet – intuitiv programmering med SAFETYPROG

Med SAFETYPROG utvecklar du säkra applikationer med säkerhetsstyrsystem. För det använder du PROFIsafe eller INTERBUS-Safety-nätverk. Det TÜV-certifierade programmeringsverktyget leder dig genom de olika stegen i utvecklingen av en säkerhetsapplikation.

  • Kompilera projektet
  • Skicka projektet till säkerhetsstyrsystemet
  • Styr säkerhetsstyrsystem, till exempel starta, stoppa eller återställ
  • Utför funktionstest
  • Övervaka säkerhetsstyrsystemet och avlusa säkerhetsapplikationen
  • Projektdokumentation
  • Utskrift av projektdokumentation

Funktionellt säker med användbara verktyg

SAFETYPROG erbjuder flera innovativa verktyg som tillförlitligt låter dig integrera funktionell säkerhet i din automatiseringsanläggning.

Hantering av användarkontonFör begränsning av åtkomsträttigheter och registrering av ändringar
BusskonfigurationsprojektFör import av process- och diagnostikdata. Dessa kan därefter infogas i den grafiska koden från det globala variabelarbetsbladet.
BussnavigatorFör parametrering och visning av de anslutna säkra apparaterna, tillsammans med dina beskrivningar och säkerhetsmärkningar
Kodredigerare och redigeringsassistentFör utveckling av programkod i programmeringsspråken Function Block Diagram (FBD) och Ladder Diagram (LD)
Anslutning av säkerhets- och standard-SPSFör utbyte av osäkra signaler i form av utbytesvariabler
ProjektträdFör organisation och strukturering av säkerhetsapplikationen, till exempel genom att infoga från firmwarebiblioteken
Hypertext- och meddelandefönsterFör visning av meddelanden och länkar
StyrsystemsimulationFör simulation av säkerhetslogikprogrammet med säkerhetssystemets alla funktioner
VariabelredigerareFör tabellorienterad deklaration av variabler
Övervaknings- och debug-funktionerFör forcering/överskrivning av variabler, enkelcykel-läge, Watch-fönster eller visning av variabelstatus