Tillbaka till översikten

PC WORX – programmeringsverktyget för alla styrsystem

PC WORX är det universella konfigurationsverktyget för alla styrsystem från Phoenix Contact. Det förenar programmering enligt IEC 61131, fältbusskonfiguration och anläggningsdiagnostik – i en programvara. För dig betyder det ett optimalt samspel mellan maskin- och programvara. Med PC WORX realiserar du påkåstade automatiseringskoncept. Beroende på antalet I/O-enheter som behöver stödjas kan du välja mellan två versioner: PC WORX BASIC och PC WORX PRO. För en snabb ingång i automatisering med små styrsystem erbjuder vi dessutom programmeringsverktyget PC WORX EXPRESS utan kostnad.

Översikt över programmeringsverktyget PC WORX

Intuitiv programmering med PC WORX  

Intuitiv programmering med PC WORX

  • Intuitiv programmering grundad på alla IEC 61131-språk
  • Enkel design av nätverksstrukturer med drag-and-drop
  • Bekväm apparathantering genom integrerad PROFINET-, Profibus-, INTERBUS- samt modbus-TCP-konfiguration och -adressering
  • Snabb projektstart med projektassistenter
  • Tidig testning av program med simulationsfunktion
  • Integrerat diagnosverktyg för alla systemkomponenter
Tillbaka till ovan

Universell och flexibel programmering

PC WORX-programvara  

Perfekt för omfattande automatisering

Med PC WORX programmerar du även komplexa automatiseringsuppgifter effektivt. Dessutom har programvaran en mängd olika funktioner som hjälper dig programmera.

  • Programmera i alla IEC 61131-3-språk, som IL, FBD, LD, FFLD, SFC, ST
  • Översättning mellan IEC-språken
  • Bekväma text- och grafikredigerare
  • Hyperlänkfönster
  • Projektassistenter/projektmallar
  • Flera användare och lösenordsskydd möjligt
  • Flera projekt samtidigt
  • Implicit adressering
  • IntelliSense: hjälpmedel för automatisk ifyllning vid arbete med källkod
  • Projektjämförelse
  • Globala andraspråkskoncept
Tillbaka till ovan

Busskonfiguration med PC WORX

Programmera även på kinesiska  

Programmera även på kinesiska

Programmera flexibelt. PC WORX har stöd för alla vanliga bussprotokoll och har en mängd praktiska funktioner för busskonfiguration.

  • För INTERBUS, PROFINET, Profibus och Modbus-TCP
  • Enkel projektering av flera SPS-nätverk i ett projekt
  • Vanlig trädvisning för nätverksvisualisering
  • Utrustningskatalog
  • SPS-utbytesassistent
  • Modulkatalog för modulär utrustning
  • PROFINET- och INTERBUS-inläsning
  • Inläsning av PROFINET-topologi
  • Utdelning av utrustningsnamn med DNS/PROFINET-namn och IP-adresser
  • Nyutdelning av IP-adresser och utrustningsnamn för hela projektet
  • Automatisk utdelning av PROFINET-utrustningsnamn
  • GSD-import
Tillbaka till ovan

Diagnostik och övervakning med PC WORX

Diagnostik och övervakning med PC WORX  

Diagnostik och övervakning med PC WORX

Höj driftsäkerheten hos anläggninger och använd de många PC WORX-funktionerna för övervakning och diagnostik.

  • Användarvänlig onlinehantering
  • Onlineinställningar
  • Grafisk visning av forcerade variabler i källkoden
  • Full integration av Diag+ för bussdiagnostik IBS och PN
  • Forceringslista
  • Watch-fönster
  • Logikanalysverktyg
  • Visualisering av Ethernet-topologi
  • Recepthantering
  • Simulation utan maskinvaru-SPS
  • Källkodslagring i målsystemet
  • Direkt kontroll
Tillbaka till ovan

Snabb och säker programmering tack vare fördefinierade projektmallar

Programmera styrsystem snabbare  

Programmera styrsystem snabbare

PC WORX ger dig fördefinierade projektmallar som är anpassade för styrsystemen från Phoenix Contact. Det betyder att du inte behöver skapa ett nytt, individuellt program för varje styrsystem, vilket sparar mycket tid.

Tillbaka till ovan

Programmera i ditt favoritspråk

Flexibel i programmeringsspråket  

Flexibel i programmeringsspråket

Programmera på sättet du föredrar. PC WORX stöder alla programmeringsspråk enligt IEC 61131-3.

  • Instruction List – IL
  • Function Block Diagram – FBD
  • Ladder Diagram – LD/Fixed Format Ladder Editor – FFLD
  • Sequential Function Chart – SFC
  • Structured Text – ST
Tillbaka till ovan

Tillförlitlig övervakning med logikanalysverktyget

Upptäck och korrigera fel  

Upptäck och korrigera fel

Testa ditt program: upptäck och korrigera felaktiga beroenden med logikanalysverktyget som är integrerat i PC WORX-programvaran.

  • Notera flera variabla värden i ett fönster under ett inställbart tidsintervall
  • Datatyper: standard, array och struktur
Tillbaka till ovan

Onlineändringar alltid möjliga

Ändra program online  

Ändra program online

Du kommer åt flera funktioner i PC WORX online – använd funktionerna oavsett var du befinner dig.

  • POE-kod kan ändras helt och hållet
  • Definiera lokala och globala variabler
  • Skapa nya funktioner, funktionsdelar och program
  • Ändra cykeltid
  • Onlineprogramutveckling
  • Programändringar även hos styrsystem som är igång
Tillbaka till ovan

Redigera och simulera bekvämt

Redigera bekvämt med överskådligt programmeringsgränssnitt  

Redigera bekvämt med överskådligt programmeringsgränssnitt

Enkel och intuitiv hantering är centrala egenskaper hos PC WORX-programvaran. En mängd funktioner har utvecklats för att underlätta din programmering.

  • Syntax Colouring visar kommandon
  • IntelliSense fyller automatiskt i variabelnamn, struktur- och funktionselement
  • Olika färger på biblioteksdelar, beroende på källa
  • Assistenter för de olika programmeringsspråken
  • Med ett dubbelklick visas intern information om använddefinierade funktioner

Dina fördelar

Programmeringsgränssnittet är översiktligt och lättläst, så att du ska kunna redigera snabbare och bekvämare.
Tack vare den integrerade simulationsmiljön kan du testa ditt program utan maskinvaru-SPS. Därefter kan du enkelt gå över från simulationen till den riktiga anläggningen.  

Tillbaka till ovan

PC WORX hjälper dig med felsökning

Effektiv felsökning  

Effektiv felsökning

PC WORX erbjuder omfattande diagnostikmöjligheter. Tack vare många debug-funktioner hittar du snabbt felkällan och får på sätt anläggningen i drift snabbare.

  • Breakpoints
  • Steg för steg
  • Avlusning i bibliotek
  • Avlusningsfunktion
  • Övervaka värden från olika programdelar i ett Watch-fönster
  • Integrerad recepthantering
  • Forceringslista
Tillbaka till ovan