Programmering

Smarta program för ditt styrsystem

Smarta program för ditt styrsystem

Kraftfullt och skräddarsytt – vårt programmeringsverktyg för automationsanläggningar.

Tillbaka till Mjukvara

Kategorier

Sökning i Programmering

Visa alla produkter i den här kategorin

Du kan lita på den innovativa programvaran från Phoenix Contact för programmering av dina automationssystem. Från överskådliga uppgifter med små styrsystem till komplex anläggningsautomation med high end-SPS: här hittar du rätt programmeringsverktyg för din applikation.

Fördelarna

  • Standardiserade instruktioner tack vare programmering enligt IEC 61131
  • Universella mjukvaruverktyg – en programmeringsmiljö för alla styrsystem
  • Snabb drifttagning och programmering tack vare omfattande standardbibliotek
  • Applikationsanpassat expanderbar med passande funktionskomponenter
  • Enkel att använda med intuitiva programmeringsgränssnitt och lättöverskådliga strukturer

PC WORX – programmeringsmjukvaran för alla styrsystem

PC Worx – programmeringsverktyget från Phoenix Contact  

PC Worx – programmeringsverktyget från Phoenix Contact

PC Worx är det universella konfigurationsverktyget för alla styrsystem från Phoenix Contact. Det förenar programmering enligt IEC 61131, fältbusskonfiguration för INTERBUS, PROFINET och Modbus, samt anläggningsdiagnostik – allt i en mjukvara.

För dig betyder det ett optimalt samspel mellan maskin- och mjukvara. Beroende på antalet I/O-enheter som behöver stödjas kan du välja mellan två versioner: PC WORX BASIC och PC WORX PRO.  

PC WORX EXPRESS – den snabba ingången till programmering

Optimal för programmering av styrsystem i 100-klassen  

Optimal för programmering av styrsystem i 100-klassen

Programmering på enkelt sätt: PC Worx Express från Phoenix Contact är den kostnadsfria programmeringsmjukvaran för enkel introduktion till programmering enligt IEC 61131.

Lillasystern till PC Worx-programvaran är anpassad till styrsystem i 100-klassen. Eftersom den är intuitiv att använda är den en passande lösning för användarvänlig och effektiv programmering av applikationer.  

SAFETYPROG – mjukvara för funktionssäkerhet

Programmera dina säkerhetsfunktioner  

Programmera dina säkerhetsfunktioner

Med SafetyProg programmerar du säkerhetsstyrsystem från Phoenix Contact och integrerar på så sätt funktionell säkerhet i din anläggning.

Programvaran stöder PROFIsafe och INTERBUS-Safety, och uppfyller säkerhetskraven enligt standarden IEC 61508.

Med det integrerade simulationsverktyget kan du funktionstesta systemet i förväg.   

PC Worx Target for Simulink

Programvarupaket Simulink Smart Solution  

Kombinera funktionerna från MATLAB/Simulink och PC Worx

Med firmware-biblioteket PC Worx Target för Simulink integrerar du funktionerna från MATLAB/Simulink i programmeringsmjukvaran PC Worx. Koppla på så sätt ihop MATLAB/Simulink-modeller med högprestandastyrsystemen RFC 470 och RFC 470S från Phoenix Contact.

Tack vare den modellbaserade systemutvecklingen kan program implementeras och verifieras på ett strukturerat sätt. Det låter dig i förväg simulera anläggningar och deras idrifttagning, inklusive hårdvaran, och utföra kontinuerlig testning. Dra dessutom nytta av maximal anläggningseffekt tack vare successiv tuning med optimerade inställningar.

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Service


Upptäck Engineering-programvaran

Intuitiv realisering av automationsuppgifter

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng