Programmerbara logikreläsystem

Programmerbara logikreläsystem

Högkompakt styrning och omkoppling

Kombinera relä- och logikmoduler med logikfunktioner och intuitiv mjukvara.

Tillbaka till Styrsystem

Kategorier

Sökning i Programmerbara logikreläsystem

Visa alla produkter i den här kategorin

På marknaden för logikmoduler kombinerar logikreläsystemet PLC logic för första gången logik-, gränssnitts- och fältanslutningsnivåerna i en lösning. På så sätt kopplas I/O-signaler om och styrs med ett enda kompakt system.Kombinera logikmodulen med passande relä- och analogmoduler efter behov. Den modulära konstruktionen möjliggör flexibla användningsmöjligheter.

Fördelarna

  • Hög tillgänglighet genom jackbara relä/optokopplare
  • Flexibel kombinering: bestycka varje kanal individuellt som in- eller utgång med relä- eller analoga moduler beroende på applikationskraven.
  • Effektiv trådning tack vare push-in-anslutningsteknik och specialvarianter för in- resp. utgångsfunktion
  • Enkel realisering av projekten genom intuitiv mjukvara
  • Trådlös drift och övervakning med Bluetooth-adapter och PLC logic-App

Systemet i översikt

Urvalet av olika moduler ger en flexibel expansion av systemet. På så sätt står utöver grundmodulen även expansionsmoduler för mer komplexa uppgifter till förfogande. För varje logikmodul är åtta PLC-INTERFACE-moduler fritt valbara. Konfigurera och koppla upp till 48 I/O-signaler med en grundmodul och två expansionsmoduler.

Översikt över systemkomponenter

Logikreläsystemets block

1) Grundmodul

PLC logic bearbetar med en grundmodul 16 E/A-signaler på bara 50 mm monteringsbredd.

2) Expansionsmoduler

Anslutningen mellan grund- och expansionsmoduler genomförs utan verktyg över integrerade kontakter.

3) Minnesblock

Säkra program eller överför dem enkelt till andra enheter.

4) Relä- och analogmoduler

Den modulära konstruktionen med olika relä- och analogmoduler möjliggör en kanalspecifik bestyckning.

5) PLC logic App

Enkla och snabba parameteranpassningar och övervakning per app för iOS och Android. Appen och den tillhörande Bluetoothadaptern ger snabb och trådlös åtkomst till processdata.

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Service


Högkompakt styrning med PLC logic

Mindre automationsuppgifter realiseras snabbt och enkelt.

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng