Profil- och skenkap

Profil- och skenkap

Ett rent snitt

Se till att arbetsplatsen är ren och säker: kapa plast- eller metallprofiler utan spånbrytning eller gradning.

Tillbaka till Handverktyg

Kategorier

Sökning i Profil- och skenkap

Visa alla produkter i den här kategorin

Med profil- och skenkapar från Phoenix Contact kapar du material som är upp till 2,5 mm tjocka på några sekunder – det möjliggörs av den kraftsparande hävstångsmekanismen. Skenor, mothåll och de graverade mätskenorna hjälper dig få exakt rätt vinkel på millimetern under arbetet.

Fördelarna

  • Inget efterarbete: kan kapas gradfritt och spånfritt
  • Spar på krafterna tack vare god kraftöverföring
  • Långlivad – högklassiga komponenter och råvaror med hög kvalitet
  • Allt från samma leverantör tack vare ett omfattande produktprogram

Kapa på millimetern

Profil- och skenkap  

Kapa profiler till exakt rätt längd

Du ställer in längden exakt med ett mothåll när du arbetar med profil- och skenkaparna. De ingraverade millimeter-/tummåtten på mätskenan är permanent skyddad mot slitage.