PROFIBUS

PROFIBUS Complete

PROFIBUS Complete

Vill du optimera prestandan och störsäkerheten i dina PROFIBUS-nätverk? Då har du kommit rätt.

Tillbaka till Fältbussblock och -system

Kategorier

Sökning i PROFIBUS

Visa alla produkter i den här kategorin

Det spelar ingen roll vilken bransch det gäller, våra effektiva produkter möjliggör enkel och snabb konstruktion av valfria nätverkstopologier. Om du vill förbättra störsäkerheten i PROFIBUS-nätverket, använda alternativa medier som fiberoptik eller trådlöst eller helt enkelt söker ett komplett erbjudande av industriella infrastrukturkomponenter: Med produkter från Phoenix Contact realiserar du de bästa PROFIBUS-systemen globalt.

Fördelarna

  • Undvik dyra avbrottstider med användaranpassade diagnoser
  • Alla överföringsmedier är tillgängliga: Koppar, fiberoptik och trådlöst
  • Modulära enheter sänker installationskostnader och reducerar kabeldragningsfel
  • Phoenix Contact är den kompetenta partnern för bästa PROFIBUS-system

PROFIBUS PA för processautomation

PROFIBUS PA för processautomation  

Processlösningar med Phoenix Contacts PROFIBUS

Vi erbjuder en mycket beprövad lösning för processautomationen. Det låga platsbehovet och de många möjligheterna för ytterligare ökning av tillförlitligheten ger avgörande fördelar för att realisera de modernaste processautomations-projekten.

Med fältbussanslutningarna i block- och modulär konstruktion uppfylls varje kundönskemål.

Tillsammans med DP/PA-anslutningarna, redundanta strömförsörjningar för fältanvändning, överspänningsskydd, kablar och ledningar erbjuder Phoenix Contact en komplett digital fältbuss-systemarkitekturlösning, för att ansluta styrsystemen till fältenheterna.

PROFIBUS DP/PA-kopplare

PROFIBUS DP/PA-kopplare  

Modulär PROFIBUS PD på PROFIBUS PA-anslutning

Med PD/PA-anslutningen anslutwér PROFIBUS DP-nätverk transparent med PROFIBUS PA-processnätverk.

Genom anslutningen med kommunikationstillkopplingsmodulen ges åtkomst till huvudmodulen i anslutningen och konfigurations- och detaljerade nätverksdiagnostikfunktioner per Ethernet via den integrerade webbservern.

  • Upp till tio PROFIBUS DP- eller PROFIBUS PA-moduler per huvudmodul
  • Kraftfull inbäddad webbserver för konfiguration och åtkomst till nätverksdiagnostik
  • Transparent automatisk identifiering av alla baudhastigheter upp till 12 Mbit/s
  • Anläggningsmoduler kan bytas ut i löpande drift
  • Förvaltning och konfigurering av PROFIBUS-fältenheter per FDT/DTM
  • Nätverksredundans med upp till tio moduler

Hämta information på följande sidor om vår starka PROFIBUS-utbud.

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Mer information

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng