Tillbaka till översikten

Hybridmotorstart

CONTACTRON  

Koppla och skydda på ett smart sätt

Du kopplar motorer på ett smart sätt och skyddar dem effektivt med CONTACTRON. Hybridmotorstart och motorövervakning kan enkelt integreras i ditt PROFIBUS-nätverk.

CONTACTRON-hybridmotorstart kombinerar alla funktioner i en klassisk fram-/backkoppling i en speciell kompakt enhet. Anslutningen till ditt fältbussystem realiseras via en PROFIBUS-gateway och kabeldragningssystemet SmartWire-DTTM. Du kan ansluta 58 hybridmotorstarter med en maximal längd på 600 meter per gateway.
Motorövervakningen upptäcker alla kritiska laststatus som under- och överlast. Motorövervakningen kopplar från drivningen vid behov och skyddar motorn och den anslutna anläggningsmekaniken. Upp till 32 motorövervakningar kan anslutas per PROFIBUS-gateway.