Tillbaka till översikten

Aktivt termineringsmotstånd

PSI-Terminator-PB-TBUS  

Aktivt termineringsmotstånd för PROFIBUS- och RS485-nätverk

Den aktiva termineringen av Profibus- och RS485-nätverk möjliggörs enkelt genom termineringsmotståndet PSI-TERMINATOR-PB-TBUS. Enheten säkrar störningsfri kommunikation genom den permanenta termineringen särskilt i applikationer med växlande bussenheter. En öppen ledningsända som överlagrar telegrammens reflexioner förhindras. Strömförsörjningen sker enkelt via DIN-skenekontakten vid montering av flera enheter som är förbundna till varandra.

Det aktiva termineringsmotståndet PSI-TERMINATOR-PB-TBUS tillhandahålles med ATEX- och UL-godkännanden. Enheten kan användas obegränsat i USA genom UL-godkännandet. ATEX-godkännandet tillåter användning i Ex Zon 2.