Tillbaka till översikten

Fiberoptisk mediakonverterare (OLM)

Hög tillgänglighet i krävande industriapplikationer – här är PSI-MOS fiberoptisk mediakonverterare på sin plats. Fiberoptiska mediakonverterare är ett måste, speciellt i anläggningar med omfattande överföringssträckor och hög EMC-känslighet.

PSI-MOS-enheterna är betydligt mycket bättre än standardkonverterare

Modulär uppbyggnad

Anslutning via busskoppling för DIN-skena  

Anslutning via busskoppling för DIN-skena

Enheterna ansluts snabbt och enkelt med busskoppling för DIN-skena. Korskopplingen för datasignaler och försörjningsspänning är säkerställd. Enheternas installation är snabbt avklarad, kabeldragningsfel är uteslutna.

Upp till tio enheter kan kombineras för tillämpningen. Denna modulära PROFIBUS-Hub kan expanderas med upp till 30 kanaler, valfritt med koppar eller fiberoptik.

Modulärt är flexibelt: Även under drift kan du byta ut separata moduler, utan att påverka andra. Den alternativa systemströmförsörjningen integreras problemfritt i systemet och kan även användas redundant.

Integrerad optisk diagnostik

Signalkvalitetsindikering med stapeldiagramindikering  

Signalkvalitetsindikering med stapeldiagramindikering

Alltid välinformerad: Alla PSI-MOS-enheter är utrustade med stapeldiagramsindikering.

Det ger tydliga fördelar för dig:

  • Permanent värdering av den fiberoptiska signalkvaliteten hos den fiberoptiska sträckan vid idrifttagning och under drift
  • Tidig varning vid avtagande optisk överföringskvalitet, innan anläggningen får funktionsavbrott. Enheternas störningsutgångar aktiveras redan vid kritisk signalkvalitet.

Överbrygga stora avstånd med störsäkerhet

Friledningsmast  

Tillämpning energifördelning: Överbrygga långa avstånd med EMC-säkerhet

Avstånd på upp till 45 kilometer mellan två enheter är möjligt beroende på effektklass. Fiberoptik ger bästa störsäkerhet, speciellt i krävande applikationer med höga EMC-krav. Samtidigt får man en högklassig potentialutjämning mellan anläggningskomponenterna.

Komplexa stjärnfördelare med valfri konstruktion med koppar- och fiberoptiska kanaler kan kombineras med kopparrepeatern PSI-REP.